Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(18 categorie prodotti)
I connettori per tubi vengono utilizzati per raccordare diversi tubi. I connettori per tubi vengono inseriti a spinta nei tubi e non richiedono alcun fissaggio. Sono disponibili connettori per tubi quadrati a più vie, con diverse direzioni. La soluzione ideale per l'assemblaggio di un telaio tubolare o una rete di tubi.
I connettori per tubi quadrati vengono utilizzati per raccordare diversi tubi. I connettori per tubi vengono inseriti a spinta nei tubi e non richiedono alcun fissaggio. Sono disponibili connettori per tubi quadrati a più vie, con diverse direzioni. La soluzione ideale per l'assemblaggio di un telaio tubolare o una rete di tubi.
Inserti e piedini scorrevoli quadrati sono un tipo di prodotto di finitura utilizzato per tubolari quadrati. Sono progettati per fornire un collegamento con tenuta resistente per diversi tipi di tubolari e possono contribuire a evitare danni a pavimenti o ad altre superfici, oltre a proteggere il tubo dagli elementi esterni. Generalmente utilizzati in varie applicazioni, tra cui mobili, arredi per la vendita al dettaglio e attrezzature industriali.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle standard di forma quadrata, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati cromati.
La nostra gamma di inserti filettati e piedini scorrevoli è disponibile in diverse opzioni. Gli inserti vengono inseriti nella cavità all'estremità di tubi e condutture per garantire un aspetto pulito e ordinato. Inoltre, gli inserti proteggono la superficie e impediscono l'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti.
Questi inserti possono essere utilizzati in una serie di applicazioni standard o per impieghi gravosi, ma sono ideali per l'utilizzo con piedini regolabili, piedini scorrevoli inclinabili e rotelle.
Sono disponibili inserti interamente in metallo e inserti in plastica con dado in metallo. La filettatura metallica garantisce un accoppiamento sicuro e consente una regolazione regolare e ripetibile dell'inserto. Gli inserti in plastica sono disponibili in un unico pezzo o in due pezzi. Gli inserti in due pezzi si adattano perfettamente ai tubi.
Questi inserti tondi sono in poliammide (PA) nera e sono forniti con una base in acciaio, ideale per l'uso su pavimenti in moquette. Sono pronti per l'installazione con meccanismo a scatto e sono disponibili nelle varianti fisse o articolate.
Gli inserti filettati rotondi sono disponibili come inserti a inserimento rapido per estremità di tubi e tubature di collegamento. Sono filettati per fissare saldamente le viti. Offrono un punto di montaggio stabile e sicuro per un'ampia gamma di arredi e componenti di attrezzature.
Sono generalmente utilizzati nei settori produzione, imballaggio ed edilizia.
Gli inserti filettati tondi sono disponibili in diverse varianti. Gli inserti con filetto completamente in metallo, realizzati in una lega di alluminio pressofuso, sono l'ideale per impieghi gravosi. Gli inserti con filetto in metallo sono un'altra variante per impieghi gravosi. Ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini orientabili e ruote con supporto. La filettatura M8 o M10 con il dado di tenuta in acciaio dolce garantisce un fissaggio forte. Il filetto di metallo consente una regolazione agevole e ripetibile, mentre i due pezzi modellati si installano insieme per adattarsi perfettamente ai tubi.
Gli inserti per tubi rotondi sono ideali per proteggere e rifinire l'estremità di un tubo. L'inserto a pressione può essere scanalato per garantire la massima presa o a stelo liscio per un'applicazione senza difficoltà. Sono disponibili in colori e materiali diversi per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione.
Gli inserti per tubi quadrati filettati vengono utilizzati per proteggere dal bordo tagliente del tubo e garantire una finitura gradevole. L'inserto per tubi a pressione viene montato con l'ausilio della filettatura che consente la regolazione di un piedino o una ruota. Riducono la necessità di effettuare forature consentendo così di risparmiare tempo e lavoro. Sono progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoli o componenti esterni.
Gli inserti filettati quadrati in metallo sono disponibili in diverse varianti: inserti con filetto completamente in metallo, standard, quadrati, in metallo, inserti quadrati per impieghi gravosi e inserti orizzontali per tubi quadrati.
Il morsetto a ginocchiera manuale orizzontale consente di risparmiare spazio senza compromettere capacità di tenuta o prestazioni. L'impugnatura in vinile imbottita migliora il comfort dell'utilizzatore, mentre tutti i componenti del corpo e di collegamento sono zincati per resistere alla corrosione.
Piedini per pallet a basso profilo spesso denominati coppe di saldatura. Si adattano ai piedini scorrevoli standard in metallo e forniscono una maggiore forza e protezione.
Il materiale liscio in acciaio temperato protegge i pavimenti e aiuta a ridurre la rumorosità, incapsulando completamente e proteggendo allo stesso tempo la base in metallo.
Le dimensioni massime dei perni presuppongono che venga utilizzato il tubo SHS. Questa gamma di piedini per pallet è ideale per i pallet e i bancali in metallo.
Ideali per le misure più diffuse di tubi rotondi.
I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.
I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.
Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.
Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.
I piedini scorrevoli in teflon vengono fissati per mezzo di una vite e garantiscono una forte presa sulla superficie di montaggio. Un foro del diametro di 4,5 mm fornisce l'accesso alla vite che sarà utilizzata per il fissaggio senza danneggiare la rondella. La rondella in acciaio è rivestita in PTFE per garantire la massima scorrevolezza.
I piedini scorrevoli tondi sono progettati per essere utilizzati come tappo di protezione o piedino scorrevole. Sono gradinati per garantire la facilità di inserimento e una tenuta sicura e ideali per proteggere e rifinire l'estremità di un tubo in applicazioni da moderate a gravose.
I piedini con inserto a molla sono costituiti da un unico elemento per facilitarne l'applicazione. I piedini scorrevoli a pressione hanno una sezione tonda e sono disponibili in materiali e finiture della base differenti per rispondere alle esigenze delle diverse applicazioni.
I piedini orientabili a pressione sono piedini orientabili con inserto a molla. L'inserto e il piedino costituiscono un unico pezzo per facilitarne l'applicazione. Stati progettati con un cappuccio terminale per una finitura completa e sono provvisti di giunto sferico per consentire l'inclinazione. La gamma è composta da diverse basi per rispondere alle esigenze delle diverse applicazioni.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare