Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(20 categorie prodotti)
I connettori per tubi vengono utilizzati per raccordare diversi tubi. I connettori per tubi vengono inseriti a spinta nei tubi e non richiedono alcun fissaggio. Sono disponibili connettori per tubi quadrati a più vie, con diverse direzioni. La soluzione ideale per l'assemblaggio di un telaio tubolare o una rete di tubi.
I connettori per tubi quadrati vengono utilizzati per raccordare diversi tubi. I connettori per tubi vengono inseriti a spinta nei tubi e non richiedono alcun fissaggio. Sono disponibili connettori per tubi quadrati a più vie, con diverse direzioni. La soluzione ideale per l'assemblaggio di un telaio tubolare o una rete di tubi.
Inserti e piedini scorrevoli quadrati sono un tipo di prodotto di finitura utilizzato per tubolari quadrati. Sono progettati per fornire un collegamento con tenuta resistente per diversi tipi di tubolari e possono contribuire a evitare danni a pavimenti o ad altre superfici, oltre a proteggere il tubo dagli elementi esterni. Generalmente utilizzati in varie applicazioni, tra cui mobili, arredi per la vendita al dettaglio e attrezzature industriali.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle standard di forma quadrata, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati cromati.
Gli inserti e le guide rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
La nostra vasta gamma è disponibile in un'ampia selezione di dimensioni e colori.
Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l'estremità di prodotti tubolari e conferire un aspetto esteticamente gradevole e pulito. Possono essere utilizzati anche come piedini per tubi, fornendo così una base per evitare graffi e danni se i prodotti entrano in contatto con una superficie.
Questa gamma di articoli è adatta a filettature metriche e offre assemblaggio semplice e veloce. L'inserto è caratterizzato da un design con gambo con lamelle che garantisce capacità di tenuta aggiuntiva.
Questi inserti tondi sono in poliammide (PA) nera e sono forniti con una base in acciaio, ideale per l'uso su pavimenti in moquette. Sono pronti per l'installazione con meccanismo a scatto e sono disponibili nelle varianti fisse o articolate.
Gli inserti filettati rotondi sono disponibili come inserti a inserimento rapido per estremità di tubi e tubature di collegamento. Sono filettati per fissare saldamente le viti. Offrono un punto di montaggio stabile e sicuro per un'ampia gamma di arredi e componenti di attrezzature.
Sono generalmente utilizzati nei settori produzione, imballaggio ed edilizia.
Gli inserti filettati tondi sono disponibili in diverse varianti. Gli inserti con filetto completamente in metallo, realizzati in una lega di alluminio pressofuso, sono l'ideale per impieghi gravosi. Gli inserti con filetto in metallo sono un'altra variante per impieghi gravosi. Ideali per l'uso con piedini regolabili, piedini orientabili e ruote con supporto. La filettatura M8 o M10 con il dado di tenuta in acciaio dolce garantisce un fissaggio forte. Il filetto di metallo consente una regolazione agevole e ripetibile, mentre i due pezzi modellati si installano insieme per adattarsi perfettamente ai tubi.
Gli inserti per tubi sono disponibili con diverse caratteristiche. Inseriti all'estremità dei tubi, sono ideali per il fissaggio di piedini di livellamento o ruote.
Questa gamma di inserti orizzontali è progettata per l'inserimento in tubi rettangolari e fornisce una finitura pulita e ordinata all'applicazione.
I clienti possono scegliere tra quattro opzioni che consentono una varietà di configurazioni di giunzione. Queste includono:
Tipo 1 - ha 1 livello e 2 orientamenti
Tipo 2 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura superiore
Tipo 3 - ha 1 livello, 2 orientamenti e filettatura inferiore
Tipo 4 - ha 1 livello, 2 orientamenti e 2 filettature
Gli inserti per tubi rotondi sono ideali per proteggere e rifinire l'estremità di un tubo. L'inserto a pressione può essere scanalato per garantire la massima presa o a stelo liscio per un'applicazione senza difficoltà. Sono disponibili in colori e materiali diversi per soddisfare le esigenze di qualsiasi applicazione.
Gli inserti quadrati angolati costituiscono un elemento di facile assemblaggio, resistente e duraturo. Ideali per le estremità del tubi oppure per le superfici irregolari, nonché per tubi che formano un angolo con altre superfici.
Gli inserti per tubi quadrati filettati vengono utilizzati per proteggere dal bordo tagliente del tubo e garantire una finitura gradevole. L'inserto per tubi a pressione viene montato con l'ausilio della filettatura che consente la regolazione di un piedino o una ruota. Riducono la necessità di effettuare forature consentendo così di risparmiare tempo e lavoro. Sono progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoli o componenti esterni.
Gli inserti filettati quadrati in metallo sono disponibili in diverse varianti: inserti con filetto completamente in metallo, standard, quadrati, in metallo, inserti quadrati per impieghi gravosi e inserti orizzontali per tubi quadrati.
Ideali per le misure più diffuse di tubi rotondi.
I piedini scorrevoli a pressione, o inserti per tubi, sono comunemente utilizzati alla base di prodotti tubolari come le gambe delle sedie. Il piedino a pressione protegge non solo l'assemblaggio, ma anche, ancora più importante, la superficie su cui poggia. Ideale per proteggere pavimenti in legno, moquette e altre superfici.
I nostri piedini scorrevoli a pressione sono proposti in un'ampia gamma di materiali, come ad esempio poliammide (PA), polietilene (PE), acrilonitrile butadiene stirene (ABS), feltro e acciaio, disponibili in diverse finiture e colori tra cui scegliere.
Sono inoltre realizzati in numerosi modelli, tra cui a cupola, angolari, con denti in metallo, scanalati, filettati, leggeri e per usi gravosi, e in varie forme, tra cui rotonda, ovale, rettangolare e quadrata, per soddisfare le esigenze delle vostre applicazioni.
I piedini scorrevoli in teflon vengono fissati per mezzo di una vite e garantiscono una forte presa sulla superficie di montaggio. Un foro del diametro di 4,5 mm fornisce l'accesso alla vite che sarà utilizzata per il fissaggio senza danneggiare la rondella. La rondella in acciaio è rivestita in PTFE per garantire la massima scorrevolezza.
I piedini scorrevoli tondi sono progettati per essere utilizzati come tappo di protezione o piedino scorrevole. Sono gradinati per garantire la facilità di inserimento e una tenuta sicura e ideali per proteggere e rifinire l'estremità di un tubo in applicazioni da moderate a gravose.
I piedini con inserto a molla sono costituiti da un unico elemento per facilitarne l'applicazione. I piedini scorrevoli a pressione hanno una sezione tonda e sono disponibili in materiali e finiture della base differenti per rispondere alle esigenze delle diverse applicazioni.
I piedini orientabili a pressione sono piedini orientabili con inserto a molla. L'inserto e il piedino costituiscono un unico pezzo per facilitarne l'applicazione. Stati progettati con un cappuccio terminale per una finitura completa e sono provvisti di giunto sferico per consentire l'inclinazione. La gamma è composta da diverse basi per rispondere alle esigenze delle diverse applicazioni.
I puntali tondi conici, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure oltre a proteggere il pavimento e garantire la presa nelle applicazioni riguardanti gli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC, il profilo conico offre una maggiore stabilità nell'applicazione. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.
I puntali tondi standard, spesso chiamati anche copritesta, proteggono tubi, aste e occasionalmente le filettature. I puntali proteggono lo stelo o il tubo per evitare che si rompa quando incontra superfici dure. Inoltre sono utilizzati per proteggere il pavimento e garantire la presa negli ausili per la deambulazione. Disponibili in PVC o in LDPE, offrono un diverso grado di morbidezza per soddisfare svariate applicazioni. I puntali sono anche disponibili in diversi colori - rosso, nero, bianco o naturale - per soddisfare i requisiti estetici dell'applicazione.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare