Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
I ganci a molla per sistema di sospensione servono per appendere materiali stampati e di marketing quando vengono utilizzati in combinazione con clip per espositori, ventose e altri elementi di fissaggio.
I ganci diritti per sistema di sospensione servono per appendere materiali stampati e di marketing quando vengono utilizzati in combinazione con clip per espositori, ventose e altri elementi di fissaggio.
Ideale per fissare i cartelli con la scritta "In vendita". Questo set è composto da una vite a testa piatta a spacco, una rondella e un dado. Ciascuna parte deve essere ordinata separatamente.
Morsetto a montaggio verticale utilizzato per tenere in posizione stampe, poster o espositori per vetrine.
I porta documenti offrono uno spazio in cui riporre la documentazione che deve essere facilmente accessibile su coperture di macchinari, pannelli elettrici e applicazioni analoghe. I supporti sono forniti con strisce autoadesive per consentire un rapido fissaggio.
Le tasche per espositori a sospensione tengono in posizione gli espositori da vetrina. I materiali espositivi stampati vengono inseriti nella tasca in acrilico con lo scopo di essere appesi in una vetrina. Le tasche devono essere utilizzate in combinazione con cavi e morsetti (venduti separatamente). Le applicazioni ideali sono la vendita al dettaglio, i punti vendita e le vetrine di agenzie immobiliari.
Disponibili sia con orientamento orizzontale che verticale e forniti in una selezione di formati di stampa che includono: A2, A3, A4 e A5.
I porta poster regolabili sono costituiti da una parte superiore e una parte inferiore che fissano il materiale stampato per l'esposizione. La parte superiore è dotata di ganci mobili, mentre la parte inferiore garantisce un peso sufficiente a mantenere il poster diritto.
I porta-cartellini da agganciare su una guida vengono utilizzati per segnalare le offerte speciali e comunicare informazioni dettagliate. Questi attacchi richiamano l'attenzione su prodotti specifici nei punti vendita per una migliore promozione.
Le strisce porta prezzo si attaccano ai bordi degli scaffali per mostrare prezzi, dettagli e offerte. Queste strisce porta prezzo migliorano la visibilità delle informazioni sul prodotto nei punti vendita e promuovono la merce in modo organizzato.
I raccordi per assemblaggio pannelli a 4 vie presentano una dentellatura interna per trattenere in modo sicuro e collegare 4 pannelli per espositori da terra. Il PVC trasparente si integra con gli espositori di qualsiasi colore per ottenere una finitura discreta.
Connettori e raccordi cromati utilizzabili in numerosi sistemi di montaggio per espositori.
I raccordi per assemblaggio pannelli a 2 vie trattengono in modo sicuro pannelli espositivi o segnaletiche con dentellatura interna con angoli di 60 o 180 o come un connettore diritto. Il materiale trasparente si integra con gli espositori di qualsiasi colore per ottenere una finitura discreta.
I raccordi per assemblaggio pannelli a 3 vie presentano una dentellatura interna per trattenere in modo sicuro e collegare 3 pannelli per espositori da terra. Il PVC trasparente si integra con gli espositori di qualsiasi colore per ottenere una finitura discreta.
I reggimensola a morsetto garantiscono una buona tenuta per le mensole di vetro esercitando un'azione di serraggio. I morsetti a inserimento rapido in lega di zinco sono disponibili in due modelli diversi per trattenere pannelli spessi 8 mm max.
I sistemi a sospensione per espositori 3D possono essere appesi al soffitto con un gancio di metallo e una clip a soffitto per esporre materiali di marketing e poster. Questi sistemi di esposizione mobili sono forniti in kit per la parte inferiore e kit per la parte superiore.
Le strisce per merchandising sono provviste di alloggiamenti per l'esposizione degli articoli in blister o sacchetti, con ganci o clip. Questi strisce versatili sono ideali per il cross-merchandising o in spazi limitati.
I supporti orizzontali per materiale espositivo sono disponibili con o senza base adesiva per alloggiare in modo efficace gli stampati per il marketing e altri materiali espositivi. Il materiale trasparente è resistente e non interferisce con quanto viene mostrato.
I supporti per banner a sospensione possono essere spostati lungo la barra per adeguarsi al materiale stampato. Il potente magnete nella base si attacca saldamente alle scaffalature in metallo mentre il braccio regolabile può essere disposto in modo differente per offrire angolazioni personalizzate.
I supporti per biglietti da visita consentono di esporre biglietti da visita standard in modo ordinato ed elegante. Il polistirene trasparente è resistente e non nasconde le aree dei biglietti da visita a cui si sovrappone.
I supporti per brochure a 1 tasca sono ideali per esporre materiali stampati, come brochure e dépliant. Questi supporti per brochure sono disponibili nella versione verticale o orizzontale.
I supporti per brochure a quattro tasche sono ideali per esporre in modo ordinato materiali stampati. Questi supporti per brochure a gradini consentono di mantenere visibile la parte superiore di ogni fila.
I reggipiani cilindrici con O-ring si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dei ripiani. Questi supporti sono ideali per ripiani in vetro, mentre l'O-ring attutisce gli urti.
I reggipiani a cilindro pieno si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffe per sorreggere entrambe le estremità dello scaffale. Questi supporti sono ideali per tenere in posizione i ripiani di vetro.
I fermi per ripiano si inseriscono facilmente nella loro sede e fungono da staffa per sorreggere entrambe le estremità dello scaffale. Questi supporti sono ideali per tenere in posizione scaffali in cartone.
I supporti spaziatori per targhe e cartelli creano uno spazio tra il muro e i materiali stampati montati per aggiungere dimensione a un espositore o alla segnaletica. Questi supporti spaziatori sono disponibili in metallo o in plastica per creare un accattivante effetto 3D.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare