Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(1 categoria prodotto)
I dadi esagonali in acciaio offrono una presa solida prevenendo allentamenti a seguito di vibrazioni o movimento. Sono semplici da serrare e allentare utilizzando una chiave o pinze normali. I dadi esagonali in acciaio offrono una presa solida prevenendo allentamenti a seguito di vibrazioni o movimento. Sono semplici da serrare e allentare utilizzando una chiave o pinze normali. Sono utilizzati con viti in acciaio o acciaio inossidabile per basse velocità di rotazione, controllo manuale, serraggio o chiusura, e la ricezione di pesi morti.
Grazie al loro materiale, sono utilizzati nelle applicazioni che richiedono elevata resistenza e durata, ma hanno bisogno di lubrificazione per evitare che il dado si accorpi alla vite.
Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Disponibili come dadi esagonali in acciaio con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.
Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare