Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Bronzo Dadi cilindrici Dadi

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Dadi cilindrici in bronzo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi cilindrici in bronzo sono utilizzati con le nostre madreviti per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare. Il dado si inserisce nella vite e si muove sulla lunghezza della vite mentre ruota, fornendo un movimento lineare morbido e preciso.

Ideale per applicazioni manuali o motorizzate con rotazione bassa-media. Dispongono di una filettatura interna che si combina con la vite e garantisce la massima durata e resistenza all'usura grazie al materiale di cui sono composti. Realizzato in bronzo, che presenta maggiore resistenza alla corrosione rispetto all'acciaio, ma è meno forte o resistente al calore.

Utilizzato nel settore automobilistico, aerospaziale o edilizio per fissare in posizione le madreviti. Disponibili come dadi cilindrici in bronzo con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.

  • Materiale: bronzo
  • ISO 2901/2903 e DIN 103

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)