Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Componenti meccanici Bulloni a tenuta stagna Dadi

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Bulloni a tenuta stagna

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I bulloni a tenuta stagna sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni. In questo modo si riduce al minimo il rischio di allentamento provocato dal movimento e dalle vibrazioni. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo un'unione sicura e affidabile.

I bulloni a tenuta stagna vengono utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni come tubi rigidi, valvole o pompe.

La gamma di bulloni a tenuta stagna con testa esagonale ha un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che fornisce una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305 oppure AISI 316, 1.440
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm² o 480N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)