Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Industriale Arredi Dadi

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Dadi a ragno per mobili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi a T sono ideali per l'uso con piedini regolabili, guide di inclinazione, rotelle e bulloni con elemento di blocco e altre applicazioni per il montaggio di mobili. Sono autobloccanti per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatizzato.

Questi dadi sono facili da montare; basta inserirli in un foro preformato e batterli in posizione con un martello.

Disponibili in una vasta gamma di dimensioni di filettatura per adattarsi alle diverse applicazioni.

  • Materiale: acciaio
  • Colore: naturale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi di blocco a camma

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi di blocco a camma sono solitamente utilizzati nel settore dei mobili e degli armadietti. Vengono impiegati per creare un giunto sicuro durante l'assemblaggio e il collegamento dei mobili. Sono caratterizzati da un elemento a croce.

Il dado di blocco a camma viene inserito in un foro preformato presente in uno dei pannelli del mobile, ad esempio in una tavola di legno. Viene poi battuto in posizione con un martello. Si tratta di un dado autobloccante per impedire la rotazione durante l'assemblaggio manuale o automatico.

  • Materiale: lega di zinco
  • Opzioni di finitura: nichelatura, zincatura (Zamak), rivestimento leggero in Collinox o nessuna finitura

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi di giunzione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi di giunzione sono dei connettori che offrono un'ottima protezione contro l'ossidazione. Il dado ha un elemento esagonale adatto a una chiave a brugola M5. Ciò rende l'installazione semplice e veloce.

Vengono comunemente utilizzati in combinazione con le viti di giunzione per collegare e unire tra loro i componenti. Sono adatti per strutture in legno, compresi i mobili con imballo piatto e le strutture in legno.

Disponibili in una vasta gamma di dimensioni di filettatura per adattarsi alle diverse applicazioni.

  • Materiale: acciaio
  • Finitura: zincata

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dado a barilotto a croce

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi a barilotto a croce sono progettati per essere utilizzati con le viti di giunzione quando è necessario un collegamento ad angolo retto. Sono disponibili opzioni di filettatura M6 e M8.

I dadi M6 sono forniti in lega di zinco per una soluzione economica. I dadi M8 sono forniti in acciaio per una maggiore resistenza. I dadi M8 possono essere utilizzati per applicazioni più pesanti, ad esempio su pannelli di spessore pari o superiore a 22 mm.

Il dado è dotato di un elemento incrociato e può quindi essere utilizzato con un cacciavite a croce.

  • Materiali: lega di zinco e acciaio
  • Colore: naturale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Wall Plugs

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Wall Plugs are used with screws as a fixing solution for a range of applications in both the commercial and domestic building industry, including for a range of home improvement and do-it-yourself (DIY) projects such as, the hanging of framed pictures, shelves and other wall mounted displays.

These cost-effective plugs are an easy to use fixing with a simple, push-fit design that are typically used for dry lining. They are able to support light weights and are ideally used with self-drilling, piercing and self-tapping screws.

To install a wall plug you will require the use of several tools, including; a drill, a hammer and a screwdriver. Wall plugs cannot be screwed directly into a wall or plasterboard, but instead inserted into a pre-drilled hole. To removed a wall plug, simply use a pair of pliers.

  • Material: Silicone Rubber
  • Colour: Grey

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)