Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Per impieghi gravosi Componenti per movimento lineare Dadi quadrati

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Dadi quadrati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

In questa gamma in cui sono utilizzati insieme alle madreviti, troverete una vasta serie di dadi quadrati per soddisfare ogni esigenza: dadi quadrati in bronzo con fori di fissaggio, dadi quadrati di ottone, dadi quadrati di acciaio e dadi quadrati di acciaio con fori di fissaggio.

  • I dadi quadrati di bronzo con fori passanti sono utilizzati quando serve un collegamento solido e sicuro. Forniscono stabilità e resistenza, e sono quindi adatti per applicazioni di media intensità. Comprendono fori passanti adatti a viti a testa cilindrica.
  • Il dado quadrato in ottone è utilizzato nelle applicazioni in cui sono presenti carichi piuttosto leggeri. Robusto, resiste a corrosione, umidità e altri elementi.
  • I dadi quadrati in acciaio sono utilizzati nelle applicazioni che richiedono bassa velocità di rotazione, controllo manuale, serraggio o chiusura.
  • I dadi quadrati in acciaio con fori sono utilizzati per le applicazioni con basse velocità di rotazione, controllo manuale e chiusura. Comprendono fori passanti adatti a viti a testa cilindrica.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche. Disponibili come dadi quadrati standard con filettatura destrorsa standard e con filettatura sinistrorsa.

Nota: le superfici con contatto acciaio-acciaio non sono adatte per il movimento motorizzato

  • Materiale: bronzo (CuSn7ZnPb), acciaio (EN 10277-3, 11SMnPb37), ottone (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 e DIN 103.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)