Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio Con elemento di blocco Dadi flangiati

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Chiusura a levetta con blocco

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura a scatto è necessario un riscontro da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dadi sferici flangiati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi sferici flangiati sono un componente essenziale delle viti a sfere. Sono componenti meccanici di precisione utilizzati nei sistemi di movimento lineare. Questi dadi, come indica il nome, comprendono una flangia, ovvero un bordo piatto sporgente che si estende dal dado e offre supporto aggiuntivo e facilità di installazione.

Sono utilizzati insieme alle viti a sfere per convertire il movimento rotatorio in movimento lineare. I cuscinetti a sfera nel dado ruotano lungo la vite a sfere mentre questa gira, generando un movimento lineare morbido e preciso. La flangia presenta una tolleranza elevata garantendo il minimo contraccolpo, elevata precisione e accuratezza.

Questi elementi sono utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche.

Ricordate che la rimozione del dado a sfera dal manicotto fornito può causare l'allentamento dei cuscinetti a sfera, rendendo il dado a sfera inutilizzabile.

  • Materiale: acciaio (16MnCr5 or 100Cr6), con guarnizioni Vulkollan
  • DIN 69051 forma B

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Riscontro di bloccaggio per chiusura a levetta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa piastra di riscontro è necessaria insieme alla chiusura a levetta per chiusura a scatto. Realizzata in acciaio con finitura zincata.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)