Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Testa tonda Da avvitare

 (7 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Antivibranti - Per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il supporto antivibrante con fissaggio a vite attutisce gli urti e riduce il rumore con elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Inserti e paracolpi - Filettati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Gli inserti e paracolpi - filettati possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per apparecchiature di piccole dimensioni. Il materiale non corrosivo del perno e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini paracolpi con montaggio a vite

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I paracolpi incassati con fissaggio a vite sono ideali per essere utilizzati come piedini su piccoli elettrodomestici e altri prodotti al dettaglio. I piedini sono fissati con una vite, un bullone o un rivetto forniti a parte e sono realizzati in materiali antigraffio per proteggere le superfici.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini paracolpi con montaggio a vite - Filettati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini paracolpi con perno filettato possono essere utilizzati come dispositivo di livellamento o paracolpi per piccole apparecchiature. Il materiale non corrosivo del prigioniero e del piedino è durevole e resiste agli ambienti più ostili.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini per macchinari - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra gamma di piedini per macchine standard con perno in acciaio zincato e base in poliammide (PA) è pensata per sostenere macchinari, rack elettronici e nastri trasportatori. I piedini hanno un'articolazione massima di 20 e possono essere acquistati in diverse varianti, con o senza fori. Cuscinetti antiscivolo aggiuntivi possono essere acquistati separatamente quando serve frizione aggiuntiva.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini scorrevoli da avvitare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.

  • Foro per vite con diametro da 4,5 mm
  • Disponibile con parte centrale filettata e non filettata
  • Colori: naturale e nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per macchinari - Antivibranti

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I supporti antivibranti per macchine assorbono gli urti e riducono la rumorosità grazie all'elevata adesione al pavimento. Questi supporti sono ideali per essere utilizzati come piedini per macchinari e convogliatori.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)