Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filetto femmina Filettato maschio/femmina Colonnine per schede elettroniche

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Push-In Spacer

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They have a flanged base to keep them steady.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

PCB Spacers - Hexagonal / Non Undercut

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

These PCB Spacers are designed to be installed by hand and do not require assembly equipment. They are simple to install thanks to their screw in design. These Hexagonal Brass Standoffs are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install and don't require the use of a washer

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)