Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Metallo A vite Clip a molla

 (5 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Colonnine distanziali

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Maniglie a trazione - In metallo a U

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra gamma di maniglie a trazione in metallo con forma a U è realizzata con un elemento tubolare di forma tonda, quadrata od ovale se siete alla ricerca di una soluzione più ergonomica. La gamma è disponibile in diversi materiali e finiture per adattarsi alle diverse applicazioni e soluzioni estetiche per il prodotto finito. Sono disponibili diversi angoli di trazione. A seconda del tipo di montaggio, c'è una selezione per il montaggio anteriore o posteriore.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Maniglie a trazione - In metallo/Con flangia

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le maniglie articolate con flangia sono maniglie a molla per impieghi gravosi; si ripiegano a filo quando non sono in uso. La maniglia è realizzata in nylon caricato con fibra di vetro e il ritorno a molla ne assicura il ripiegamento automatico a filo.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Maniglie da incasso - Montaggio a vite

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le maniglie da incasso con montaggio a vite possono essere montate a filo su una porta o un pannello mediante i perni di montaggio. Il montaggio a incasso è ideale per le aree in cui una maniglia sporgente potrebbe ostacolare la funzionalità o quando lo spazio è limitato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini scorrevoli da avvitare

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), questi piedini scorrevoli da avvitare sono montati a vite e forniti con una rondella in acciaio in dotazione. Questi elementi di fissaggio a vite impediscono a sedie e altri prodotti con fissaggi tubolari di slittare sulle superfici lisce.

  • Foro per vite con diametro da 4,5 mm
  • Disponibile con parte centrale filettata e non filettata
  • Colori: naturale e nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)