Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(3 categorie prodotti)
Le cerniere a frizione sono dotate di rientro ogni 30, consentendo di posizionare e mantenere i pannelli senza componenti ausiliari. La coppia è preimpostata dalla fabbrica e non può essere modificata dagli utenti. Realizzate in alluminio anodizzato, sono disponibili in diverse finiture esteticamente accattivanti. Sono disponibili diversi valori di coppia.
Le cerniere a libro con montaggio con fori svasati sono cerniere piatte ampiamente utilizzate in numerose applicazioni. Sono particolarmente adatte per gli sportelli con montaggio a filo. Questa gamma di cerniere, spesso denominate anche cerniere a montaggio superficiale, offre diversi formati di fori svasati in base alla resistenza richiesta dall'applicazione. È disponibile un'ampia scelta di materiali per soddisfare le esigenze ambientali dell'applicazione, sia per interni che per esterni. Sono disponibili anche diversi angoli di rotazione.
La nostra gamma di cerniere continue è disponibile in un'ampia gamma di misure per soddisfare le vostre esigenze di progetto. Queste cerniere sono un'alternativa più gradevole alle cerniere a libro. La cerniera si adatta all'intera lunghezza di una porta, di un coperchio o di un'altra applicazione con cerniera e distribuisce uniformemente il carico. Garantiscono un'apertura senza soluzione di continuità e molto resistente.
Comunemente utilizzate per i coperchi dei pianoforti, queste cerniere durevoli possono essere impiegate in numerosi settori leggeri, medi e pesanti tra cui porte per terrazze, coperture, applicazioni commerciali e ingegneristiche, armadi e altri alloggiamenti, costruzione di mobili, lamiere e altre lavorazioni metalliche.
La gamma comprende opzioni in acciaio e in acciaio inossidabile AISI 304. Queste cerniere continue sono disponibili in versione forata o non forata. Sono inoltre disponibili opzioni in alluminio 6082 T5, caratterizzate da un profilo in alluminio con un perno in acciaio inossidabile di piccolo diametro. Questa cerniera viene fornita non forata, con un design a saldare e con una gamma di finiture anodizzate o grezze.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare