Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Su superficie Madreviti Chiusure a pressione

 (9 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Chiusure a scorrimento con caricamento a molla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra linea di chiavistelli a molla è adatta per applicazioni in legno e metallo. Disponibili con o senza battuta e con o senza finecorsa in posizione di apertura. Sono facili da installare con un unico foro da apportare sul telaio e sullo sportello.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure magnetiche - Da incasso

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra gamma di chiusure magnetiche da incasso è l'ideale dove è necessaria una finitura a filo. Non solo sono esteticamente gradevoli ma offrono anche diversi vantaggi funzionali, tra cui facilità di applicazione e una maggiore sicurezza.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure magnetiche a scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Chiusure magnetiche - Montaggio a filo a incasso nell'apertura del telaio. La gamma è disponibile in varie soluzioni: con innesto a scatto per una rapida installazione o da avvitare per una maggiore tenuta. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure magnetiche a spinta

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra gamma di chiusure magnetiche a spinta offre vantaggi in termini di estetica e design ed è l'ideale per le applicazioni in cui manopole o maniglie non risultano adatte. Disponibili con montaggio superficiale o a incasso in diversi modelli.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure magnetiche da avvitare - Involucro in metallo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure magnetiche da avvitare sono montate sulla superficie e sono maggiormente usate in applicazioni gravose rispetto alla versione a scatto. La gamma è adatta a pannelli con forza e spessore diversi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure magnetiche da avvitare - Involucro in plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le nostre chiusure magnetiche da avvitare sono disponibili in numerose forme e misure diverse, con varie forze di trazione e diversi orientamenti di montaggio per soddisfare le vostre esigenze.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Connettore a molla femmina per riscontro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Il connettore a molla è un fermo che funziona con un sistema a molla per bloccare e rilasciare. Questa chiusura può essere abbinata a due riscontri ordinabili separatamente in base ai requisiti di montaggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Contropiastre

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

La nostra gamma di contropiastre è ideale per quelle chiusure senza contropiastre in dotazione o che necessitano di ulteriori contropiastre.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Serratura a scatto a quarto di giro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di serrature a quarto di giro è dotata di una camma che si solleva e torna in posizione quando la porta o lo sportello si chiude. La gamma è disponibile per porte con apertura destrorsa o sinistrorsa e dispone di un driver con testa a doppio spacco di 5 mm.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)