Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

IP rated Azionamento con manopola Chiusure a compressione

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Quarter Turn Latches - Spring/IP65

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

The popular Quarter Turn Latches is used for cabinets and enclosures requiring vibration control. The housing is equipped with an internal spring to provide 1.5 mm of compression. An o-ring provides a seal between the spring and the driver. This IP65 range, offers an extensive combination of materials and finishes along with grip range selection to suit many applications. The cams will not rotate beyond quarter turn due to the stop lip.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)