Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Chiusura a scatto A un quarto di giro Montaggio su scheda elettronica

 (17 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Distanziale a pressione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali a pressione sono stati progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziale con innesto a scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali a scatto sono progettati per supportare circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono provvisti di base flangiata per garantire stabilità.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Ancoraggio a freccia su entrambe le estremità

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziatori si montano facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Distanziali per scheda elettronica - A doppio innesto/Punta a due dentini/A freccia

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali per PCB vengono montati facilmente a mano. Le estremità hanno un attacco a freccia e le alette di tensione mantengono il distanziatore in posizione. Disponibile in vari modelli per fori, spessori di pannelli e materiali diversi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti a doppio innesto per schede elettroniche

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri supporti a doppio innesto per PCB si bloccano su entrambe le estremità e offrono un modo semplice e veloce per fissare due circuiti stampati o un unico circuito stampato su un telaio. Sono disponibili con diverse tipologie di innesti sulle estremità, diverse tipologie di corpi, nonché in varie misure per soddisfare i vostri requisiti di progetto. Sono adatti a un'ampia gamma di necessità e applicazioni. La gamma è disponibile in nylon 6/6 (RMS-01) o nylon ritardante di fiamma 6/6 (RMS-19) con due certificazioni alternative UL (UL94 V0 e UL94 V2).

  • Semplice montaggio manuale.
  • Colore naturale.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti a pressione per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali hanno un fissaggio ad albero flessibile che si aggancia in fori ciechi rotondi, filettati, punzonati o trapanati. Disponibili nella versione con o senza bloccaggio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti a tenuta laterale per scheda elettronica - A scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I supporti a tenuta laterale forniscono una presa salda sul lato del circuito stampato; il fissaggio a scatto e la punta di posizionamento sono ideali per un assemblaggio rapido. Il circuito stampato può essere rimosso facilmente per interventi di manutenzione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti anti-rotazione per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di supporti per circuiti stampati sostiene il circuito dal bordo, riducendo al minimo lo spazio necessario. Sono disponibili con o senza puntale bloccante per offrire sostegno aggiuntivo.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti con base a coppa per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questa gamma di supporti per circuiti stampati ha un fissaggio inferiore a ombrellino che aggiunge stabilità e copre l'elemento di fissaggio. Gli elementi superiori di fissaggio sono disponibili in due versioni: a baionetta o a goccia.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per attacco laterale o angolare per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I supporti per scheda elettronica per la tenuta laterale o angolare con montaggio a vite non richiedono fori sul PCB. Possono essere montati sull'angolo o sul bordo del PCB a seconda dell'orientamento desiderato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per scheda elettronica - A fissaggio inverso/Tenuta laterale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi supporti vengono montati dalla parte inferiore dello chassis minimizzando la sporgenza all'esterno. Si montano in un foro quadrato .375 x .313 praticato nello chassis per impedire la rotazione. Mantiene la scheda in posizione con una tenuta laterale riapribile.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per scheda elettronica - A un quarto di giro

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di sovrapposizione dei circuiti stampati; il fissaggio mediante rotazione di un quarto di giro facilita l'applicazione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per scheda elettronica - Con doppio dentino su entrambe le estremità/A molla

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi supporti unici fungono da molla. La parte si flette ed è in grado di fornire supporto continuo e costante alla scheda elettronica.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per scheda elettronica - Entrambe le estremità a scatto e ad albero

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali hanno entrambe le estremità che si fissano a scatto con innesto ad albero per garantire un bloccaggio sicuro. L'innesto per foro cieco è flessibile e si aggancia in fori rotondi, filettati, punzonati o trapanati.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per scheda elettronica - Impilabili

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali si incastrano l'uno sull'altro per impilare un qualsiasi numero di schede. L'articolo MB-1-156 può essere posizionato in cima alla pila.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporti per scheda elettronica a montaggio inverso

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Supporto a base piatta per scheda elettronica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi distanziali a pressione sono progettati per sorreggere circuiti stampati con carichi elevati. Non essendo necessario alcun foro passante nella scheda, ne consente un facile accesso alla parte inferiore. Sono disponibili in tre varianti: con base flangiata, a ombrellino o con corpo a molla.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)