Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

AISI NEMA Chiusura a leva

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Chiusura a compressione alza e gira

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le serrature a compressione alza e gira sono ideali per gli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. Le serrature offrono 5 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. L'apertura necessaria per questa gamma è 16.5x13.7 mm.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a camma - Alza e Gira

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Chiusure a camma alza e gira (serrature) con semplice operazione di sollevamento e rotazione e azione di compressione. Si assemblano facilmente utilizzando una staffa o un fissaggio a scatto.

Queste chiusure sono dotate di una maniglia a basso profilo che può essere riposta quando non viene utilizzata. Inoltre, sono dotate di una semplice regolazione dell'impugnatura per una maggiore comodità. La gamma è disponibile in diversi modelli che presentano una serie di proprietà uniche. Le chiusure a camma alza e gira possono essere utilizzate in una serie di applicazioni interne ed esterne, tra cui, ma non solo, quadri elettrici, coperture di macchinari, attrezzature ferroviarie e per l'edilizia.

I modelli presenti nella gamma includono: chiusure a compressione con compressione presente di 5 mm, maniglie girevoli in una gamma di dimensioni con design a molla e a scatto, con opzioni azionabili tramite pulsante e opzioni interamente in metallo. Sono incluse anche le chiusure a maniglia articolate che ottimizzano le prestazioni in condizioni di vibrazione e le chiusure ad asta a tre punti con riduttore integrato per il bloccaggio a più punti.

Caratteristiche

  • Versione sinistrorsa e destrorsa
  • Opzioni vendute con e senza camme e/o azionamenti
  • I tipi di serratura includono: senza chiave, con chiave uguale (incluse le opzioni di alta sicurezza), con chiave CH751, con chiave Euro, con chiave diversa, con doppio spacco da 5 mm e lucchetto
  • Ogni serratura è corredata da due chiavi (ove previsto)
  • Opzioni con chiave disponibili con otturatore in acciaio inossidabile (cappuccio antipolvere)

Specifiche
  • Materiali: lega di zinco e poliammide 6 riempita al 30% di vetro
  • Materiali camma: acciaio e poliammide 6 riempita al 30% di vetro
  • Materiali boccola/guarnizione: gomma e poliuretano (PU)
  • Opzioni di finitura: opaco, verniciatura a polvere, cromatura e zincatura
  • Colori: naturale (argento) e nero
  • Opzioni classificazione DIN-EN ISO 1043-1 e DIN-EN 1774
  • Opzioni classificazione IP65 e IP54
  • Opzioni classificazione NEMA 4
  • Opzioni conformità RoHS

Per colori personalizzati od opzioni alternative di cilindro e azionamento, contattate Essentra.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Chiusure a leva a compressione a sbalzo

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le chiusure a leva a compressione a sbalzo sono disponibili con una gamma di serraggio regolabile da 0-24 mm o 24-26 mm. Possono essere fornite con chiave uguale, diversa o senza meccanismo di chiusura. In caso di chiusura, vengono fornite con due chiavi per serratura.

Sono adatte per pannelli di spessore inferiore a 2 mm e sono caratterizzate da un design a scatto esteticamente gradevole. Realizzata in lega di zinco pressofuso, la chiusura è verniciata a polvere nera per dare una finitura esteticamente gradevole.

  • Adatte ad attacchi M5 (non forniti)
  • Offrono una buona compressione della guarnizione
  • Serratura facile da usare
  • Modelli a scatto inclusi: rialzato, a filo e sopraelevato.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)