Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Azionamento con utensile e cacciavite Caricamento a molla Chiusura a camma con rotazione a quarto di giro

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

45 Degree Mounting Mini Cam Latch w/ Spring

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Mini Quarter Turn Latches with 45 degree housing are specially designed with an internal spring that provides up to 1mm of torsion.

The cam sits at a 45 degree angle to the housing. The latch is offered with alternative grip range options and a choice of three head styles that include; 6mm Square, 7mm Triangle and Slotted.

  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish Options: Black Powder Coated and Chrome Plated

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)