Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Plastica Cerniere a sfilare Sigilli a lunghezza fissa

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Sigilli a lunghezza fissa - Plastica

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I sigilli di plastica a lunghezza fissa rappresentano un modo semplice ed economico per scoraggiare i furti e segnalare le prove di manomissione o violazione delle merci. Sono ideali per proteggere le porte di camion e container.

La nostra gamma è disponibile in diversi tipi, tra cui InnoLock, OctoLock e TwinLock.

InnoLock è dotato di una linguetta piatta a strappo per una rimozione facile e senza utensili. Il sigillo è dotato di una ganascia di chiusura metallica anti-manomissione.

OctoLock e TwinLock sono opzioni interamente in plastica. OctoLock ha una testa ottagonale per impieghi gravosi e presenta un punto di rottura predeterminato. OctoLock e TwinLock beneficiano di un doppio meccanismo di blocco con una ganascia in acetale che ha un punto di fusione più alto del polipropilene (PP).

Anche TwinLock ha un punto di rottura preimpostato per facilitare la rimozione. È dotato di un design ad anello fisso. Per ottenere tutti i vantaggi della sicurezza del doppio meccanismo di blocco, inserire fino a sentire un secondo clic.

Elevata resistenza alla rottura:9,5 kg e 15 kg

  • Materiale corpo: polipropilene (PP)
  • Materiale ganasce: metallo e acetale
  • Colori: blu, verde, arancione, rosso, bianco e giallo

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Sigilli di sicurezza

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri sigilli di sicurezza forniscono un sigillo antimanomissione per i contenitori di plastica, aggiungendo anche un livello di protezione contro il furto e la contaminazione.

Ideali per l'uso su contenitori per la spesa e per lo stoccaggio. Questa gamma di sigilli è disponibile in diverse misure e modelli, tra cui: chiusura a cavo, guarnizione EZE, impugnatura liscia e chiusura metallica.

  • Materiali: acrilonitrile butadiene stirene (ABS), alluminio, polipropilene (PP) e acciaio
  • Colori: blu, verde, naturale, arancione, rosso, bianco e giallo

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)