Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Nylon Cerniere a sfilare Rivetto cieco

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Rivetti ciechi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I rivetti a scatto sono un comodo elemento di fissaggio utilizzato soprattutto quando l'accesso al pannello è limitato o ristretto a un solo lato. Ciò significa che tendono a essere installati sul lato posteriore (cieco) dell'applicazione, consentendo di unire i componenti.

Adatti per applicazioni leggere e medie, questi rivetti possono essere utilizzati al posto di adesivi, viti, dadi e bulloni. I rivetti a scatto fissano permanentemente due materiali tra loro. Sono ideali per applicazioni sottili e adatti a materiali quali legno, metalli e plastica.

Si installano facilmente, con un martello o con uno speciale strumento di rivettatura. I rivetti a scatto vengono inseriti in un foro stretto del pannello, passando attraverso i due materiali da rivettare.

La nostra gamma di rivetti a scatto è resistente ma leggera. Offre buone proprietà di isolamento elettrico e resistenza alle vibrazioni, all'abrasione e alla corrosione.

  • Materiali: nylon 6/6 e nylon 6 con policarbonato (PC)
  • Colori: beige, nero, grigio, naturale e bianco
  • Opzioni con classe ritardante della fiamma UL94 V2

Questa gamma comprende tipologie che possono essere installate con una rivettatrice, acquistabile separatamente.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)