Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Polipropilene Cerniere a sfilare Rivetti ad albero

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Rivetti a pressione - Ad albero

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I rivetti a pressione ad albero possono essere inseriti in fori filettati e non filettati per formare un giunto forte e affidabile. Sono una scelta molto apprezzata da chi cerca un elemento di fissaggio rapido in plastica.

L'ancoraggio del rivetto ha un design con lamelle che garantisce un'installazione facile e veloce. Quando vengono inserite con una semplice spinta nel foro del pannello, le nervature si deflettono e poi tornano in posizione. Questo blocca il rivetto, consentendogli di tenere saldamente in posizione il pannello.

Questa tipologia di rivetti è utile per il montaggio di ventilatori nonché per il fissaggio di imbottiture per sedili e altri articoli in tessuto. Sono adatti a diversi materiali, tra cui legno, schiuma, gomma, metallo e plastica. Questi rivetti sono ideali per fori filettati, non filettati, forati o punzonati. Sono disponibili in un'ampia gamma di misure e modelli, diametri dei fori e spessori dei pannelli.

  • Materiale: nylon 6, nylon 6/6 e polipropilene (PP)
  • Colori: traslucido, nero e naturale
  • Opzioni con classe di infiammabilità UL94 V0 e UL94V2
  • Resistenti alla corrosione, all'olio, all'abrasione e alla maggior parte degli agenti chimici
  • Non rimovibile

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)