Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Lega di zinco Cerniere a sfilare di giunzione

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Dado a barilotto a croce

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I dadi a barilotto a croce sono progettati per essere utilizzati con le viti di giunzione quando è necessario un collegamento ad angolo retto. Sono disponibili opzioni di filettatura M6 e M8.

I dadi M6 sono forniti in lega di zinco per una soluzione economica. I dadi M8 sono forniti in acciaio per una maggiore resistenza. I dadi M8 possono essere utilizzati per applicazioni più pesanti, ad esempio su pannelli di spessore pari o superiore a 22 mm.

Il dado è dotato di un elemento incrociato e può quindi essere utilizzato con un cacciavite a croce.

  • Materiali: lega di zinco e acciaio
  • Colore: naturale

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)