Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Componenti di movimentazione lineare Carrelli lineari M2

 (1 categoria prodotto)


Carrelli guide lineari miniaturizzati

Questi carrelli a guide lineari miniaturizzati sono una soluzione compatta e versatile per ottenere un movimento lineare preciso in applicazioni di piccole dimensioni. Sono perfetti per le applicazioni che richiedono un posizionamento accurato e un movimento del fluido in luoghi ristretti, grazie alle loro dimensioni ridotte, o per le applicazioni che richiedono resistenza alla corrosione, essendo realizzati in acciaio inossidabile.

Il design ad arco gotico a 45 di contatto delle guide garantisce capacità di carico simili in tutte le direzioni. Queste guide si muovono in modo fluido e presentano un coefficiente di attrito e forze di distacco ridotti. Possono sostenere grandi pesi, sono resistenti alla corrosione e all'usura.

I carelli vengono forniti con una guida fittizia in plastica. Si montano mettendo la guida fittizia contro l'estremità della guida reale e facendoli scorrere da una all'altra. Sono in grado di resistere a temperature comprese tra -40 C e +80 C. Vengono utilizzati in diverse applicazioni, tra cui dispositivi medici, prodotti farmaceutici, piccoli sistemi di automazione e apparecchiature ottiche.

  • Si muovono in modo fluido e presentano un coefficiente di attrito e forze di distacco ridotti.
  • Il design ad arco gotico a 45 di contatto delle guide garantisce capacità di carico simili in tutte le direzioni.
  • Resistono a temperature comprese tra -40 C e +80 C.
Materiale: Acciaio inossidabile Codice Serie: SRL1012C, SRL1010