Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Vinile Mascheratura e verniciatura a polvere Cappucci terminali

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Flexible End Caps - Oil and Grease Resistant

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Flexible End Caps are made from flexible material that is able to stretch on to larger diameters for a snug fit. They provide excellent protection for threaded applications.

The cap features a hanging tab, which allows them to be used with wire hooks. They are an ideal solution for masking applications.

The caps are highly resistance to shredding, making them a durable product. The Green PVC option is suitable for use in oil and grease applications.

  • Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
  • Colours: Black and Green

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)