Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Vinile Facilità di rimozione Cappucci terminali

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Pull Tab Caps

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Pull Tab Caps are designed to protect applications from contamination and spillages. It has a curved pull tab design provides more surface contact area requiring less gripping force during installation and removal. It is flexible so that it can be stretched onto the cap for easy installation and removal. Flexible so it can stretch onto slightly larger dimensions for a snug fit without tearing, splitting or shredding.

They are easy to install and remove, making it simple to open and close the container quickly and efficiently. They are used in the food industry, industrial applications, or storage applications.

  • Material: EVA, PVC
  • Colour: Yellow, Black, Red

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)