Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

DIN Tubo e flangia Cappucci terminali

 (4 categorie prodotti)


Cappucci flessibili per tubi

I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388

Cappucci per tubi - PCR

I cappucci per tubi sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità, ideali per tubi e condotti. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPCR

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Cappucci per tubi in PE - PCR

I cappucci per tubi in plastica garantiscono una protezione efficace per tubi e condotte. Questi cappucci a innesto sono progettati per prevenire contaminanti come polvere, umidità e corrosione durante lo stoccaggio, il trasporto e i processi di produzione Si adattano facilmente e possono essere rimossi sia tramite attrezzature automatiche che manualmente. Presentano un foro di pressione, che consente il rilascio della pressione in base al clima atmosferico del luogo di utilizzo.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRTXTPEPCR