Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

LDPE A spinta Cappucci per viti, bulloni e dadi

 (11 categorie prodotti)


Cappucci Unicap

I cappucci Unicap sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste delle viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente, nei modelli a basso e alto profilo.

  • Progettati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte per motivi estetici o di sicurezza.
  • Disponibile sia a basso profilo che ad alto profilo.
  • Sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e agli urti, grazie al loro materiale.
Materiale: PP, LDPE - PIR, LDPE Colore: Bianco, Teak, Selce, Pantone Grey, Pietra, Panna, Grigio, Grigio chiaro, Grigio argento, Osprey, Nero, Naturale, , Arancione, Argento, Acciaio inossidabile, Oro Codice Serie: , SR1801

Cappucci copriviti

I tappi coprivite vanno a coprire la parte superiore delle viti. Offrono una finitura pulita, proteggendo al tempo stesso dalla polvere e dai danni. Utilizzati con pannelli truciolari impiallacciati.Progettati per offrire un aspetto professionale e rifinito.Forniscono una finitura precisa e proteggono le viti da polvere e sporcizia.Utilizzati per coprire le viti esposte in mobili, armadi e applicazioni automobilistiche. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Avorio, Bianco, Marrone scuro, Argento, Crema, Teak, Marrone chiaro Codice Serie: , SR1612

Cappucci di copertura

I tappi di copertura sono utilizzati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte, fornendo al contempo una finitura estetica. I tappi e le rondelle sono forniti separatamente.Progettati per coprire le teste delle viti e sono ideali per scopi decorativi.Si inseriscono a scatto, proteggono da sporcizia e umidità.Utilizzati in applicazioni medicali e industriali. Materiale: HDPE, Ottone, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Colore: Giallo, Argento, Naturale, Nero, Grigio, Beige, Bianco, Marrone, Verde, Blu, Viola, Rosso, Rosa Codice Serie: SR1811, SR1889

Cappucci di protezione per bulloni

I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.

Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933.

Disponibili in vari colori.

  • Proteggono gli elementi di fissaggio dei giunti da manomissioni e agenti atmosferici.
  • Creano un aspetto finito migliore per la vostra applicazione.
  • Ottima scelta per le applicazioni esterne.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Verde, Marrone Codice Serie: , SRF0130, SR1802, SRF0074

Cappucci per bulloni e perni

I cappucci per bulloni si collegano ai perni delle impalcature e offrono una forte protezione contro i danni e il deterioramento. Installazione rapida. Progettati per durare nel tempo e rimanere affidabili.I cappucci per bulloni e perni proteggono le applicazioni con impalcature. Il design consente di montarli su tutti i perni di fissaggio esposti sull’impalcatura.Aiutano a prevenire danni causati dagli agenti atmosferici e riduce il rischio di lesioni.Garantisce perfetta aderenza e durata nel tempo. Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SR1048

Cappucci per rivetti

I cappucci per rivetti si adattano saldamente alla parte superiore dei rivetti ciechi. Offrono una protezione contro la polvere e la sporcizia, garantendo anche una finitura pulita per le viti. Non richiedono strumenti aggiuntivi per l'installazione. Utilizzati nelle applicazioni automobilistiche e industriali.Progettati per fornire protezione e una finitura pulita per le viti.Fornisce protezione da polvere e sporcizia, danni e corrosione.Utilizzati per applicazioni nei settori automobilistico, edile, dell'arredamento e degli elettrodomestici. Materiale: LDPE - PIR, HDPE Colore: Marrone, Nero, Bianco, Grigio, Beige Codice Serie: , SR1814, SR1804

Cappucci per viti Pozidrive

I cappucci per viti Pozidrive sono progettati per coprire le viti e offrire una finitura ordinata. Forniscono una tenuta ermetica che impedisce l'ingresso di polvere e sporcizia. Facili da installare e rimuovere a pressione.

  • Pensati per proteggere le viti Pozidriv (Phillips o a croce), per un look perfetto e rifinito.
  • Impedisce l’ingresso di polvere, sporcizia e altri residui.
  • Ideali per l’uso in applicazioni come arredamento, elettrodomestici ed dispositivi elettrici.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Marrone cioccolato, Marrone argilla, Marrone ocra, Grigio, Bianco, Marrone Codice Serie: SR1815

Cappucci per viti Torx

I cappucci Torx sono progettati per adattarsi perfettamente alle viti con testa Torx. Offrono una finitura pulita, pur nascondendole. Proteggono la vite da polvere, sporcizia e umidità. Semplici da applicare con un design a pressione. Le applicazioni includono l'automotive, l'industriale e l'assemblaggio elettronico.

  • Si adatta saldamente sulla testa delle viti Torx.
  • Previene manomissioni o accessi non autorizzati al rivetto.
  • Utilizzato in applicazioni come assemblaggi automobilistici, industriali ed elettronici.
Materiale: LDPE Colore: Nero, Grigio, Bianco Codice Serie: SR1816

Cappucci per viti a brugola

I tappi di copertura delle viti a brugola proteggono le viti, evitando i danni causati dalla corrosione e dall'ingresso di impurità. Offrono un aspetto estetico. Possono tollerare temperature da -40 C fino a +150 C. Utilizzati in ambito automobilistico ed elettrico.Utilizzato per l’interno delle scatole UPS quando i cavi ad alta tensione passano vicino alle viti in metallo.Copre e protegge le viti a brugola da polvere e sporcizia, fornendo al contempo una finitura rapida e pulita.Utilizzato negli elettrodomestici, nelle applicazioni elettriche e nell'automotive. Materiale: Silicone, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1628, SR1813

Cappucci per viti con impronta cava esagonale

I cappucci per viti a brugola si adattano saldamente alle viti a testa esagonale. Proteggono dai danni e dalla contaminazione. Utilizzati in settori come l'elettronica e la produzione di mobili.Utilizzati per nascondere e proteggere le viti a brugola da polvere, sporcizia e danni.Possono contribuire a ridurre rumore e vibrazioni fornendo un montaggio più sicuro.Utilizzati nel settore dell’elettronica o dell’arredamento. Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Nero Codice Serie: , SR1805

Cappucci per viti con testa a croce

Questi tappi proteggono le viti a croce esposte dalla penetrazione di polvere e sporco. Sono facili da installare semplicemente battendoli. Possono essere utilizzati per i contenitori elettrici e i quadri elettrici.Servono per proteggere le viti a croce esposte da polvere e sporcizia.Si installano facilmente premendo la testa della viteUtilizzati su armadi elettrici, commutatori e applicazioni nel settore industriale. Materiale: PE-HD, LDPE - PIR Colore: Beige, Avorio, Bianco, Teak, Marrone chiaro, Marrone scuro, Nero Codice Serie: SR1806