Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Inserimento a spinta Protezioni flange - copertura totale della facciata Calotte per flange

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Studded Full Face Flange Protectors

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protections for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer suitable protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colours: Blue and Red

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)