Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(5 categorie prodotti)
Le boccole a sfere lineari aperte per carichi gravosi sono destinate a movimenti di alta precisione e fluidi in applicazioni complesse. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata di vita pari a 27 volte quella delle boccole lineari tradizionali; è destinata a essere utilizzata esclusivamente con gli alberi temprati. Hanno un design aperto che consente di utilizzarli in combinazione con le guide di supporto dell'albero.
Forniscono autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consente lievi disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto. Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine di confezionamento alimentare e i processi di produzione.
Queste boccole a sfere lineari sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare, consentendo un posizionamento accurato e il controllo del movimento. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Questo gruppo di prodotti comprende tre tipologie: boccole a sfere lineari chiuse, boccole a sfere in acciaio inossidabile e cuscinetti lineari lunghi.
Le boccole a sfere lineari chiuse per carichi gravosi sono utilizzate in applicazioni complesse e sono progettate per fornire movimenti di alta precisione e fluidità. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Questo tipo di boccola ha una capacità di carico tre volte superiore e una durata di vita pari a 27 volte quella delle boccole lineari tradizionali. L'autoallineamento, che prolunga la durata della corsa, riduce al minimo l'attrito tra l'albero e le sfere e consente lievi disallineamenti tra l'albero e il cuscinetto.
Hanno un design chiuso che protegge i componenti interni del cuscinetto da polvere, sporcizia e altri agenti contaminanti e sono destinate all'uso solo con alberi temprati. Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine di confezionamento alimentare e i processi di produzione.
Queste boccole a sfere lineari con flangia e centro lungo sono utilizzate nelle applicazioni di movimento lineare per fornire un movimento morbido e preciso lungo un'asse lineare. La flangia centrale consente un facile montaggio e la maggiore lunghezza offre capacità di carico potenziale. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia.
Hanno un basso attrito per ridurre l'usura e possono sostenere carichi gravosi in quanto i cuscinetti a sfera distribuiscono il carico in modo uniforme sulla boccola, riducendo al minimo la concentrazione delle sollecitazioni e prolungando la durata del sistema. Sono dotate di guarnizioni che contribuiscono a proteggere i componenti interni del cuscinetto da polvere e sporcizia. Resistono a temperature da -20 C a +80 C e sono ideali per applicazioni come i sistemi di automazione, le macchine di confezionamento alimentare e i processi di produzione.
Le boccole a sfere lineari orientabili sono utilizzate nei sistemi di movimentazione lineare e sono progettate per fornire un movimento preciso lungo un'asse lineare. Il sistema è composto da un alloggiamento con una fila di 4-6 circuiti con sfere rotonde inserite in una gabbia. Presentano una piccola scanalatura sulla lunghezza del corpo che chiude lo spazio tra la guida interna ed esterna tra le sfere e l'albero nel caso di installazione in un alloggiamento stretto per eliminare il gioco.
Quando vengono installati su un albero lineare, i cuscinetti a sfera circolano tra la guida interna e quella esterna garantendo un movimento lineare morbido. Resistono a temperature da -20 C a +80 C. Ideali per applicazioni che richiedono cambiamenti frequenti o regolazioni di precisione come macchine per la stampa, apparecchiature di registrazione e processi produttivi.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare