Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
Le basi per clip per punti vendita vengono utilizzate con altri componenti della serie per sorreggere i materiali in esposizione. Queste basi sono disponibili senza supporto, con base adesiva o magnetica per adattarsi ai diversi ambienti.
Le clip per punti vendita vengono utilizzate con altri componenti della serie per sorreggere i materiali in esposizione. Le clip standard, le clip a farfalla, le clip portabiglietti sono adatte per un'ampia gamma di dimensioni e applicazioni.
Le aste per clip per punti vendita vengono utilizzate con altri componenti della serie per sorreggere i materiali in esposizione. Le aste di giunzione sono disponibili in una vasta gamma di lunghezze sia flessibili che fisse per soddisfare le vostre esigenze.
Le clip per punti vendita pre-assemblate tengono in posizione i materiali in esposizione. Grazie alla vasta gamma di clip terminali da usare su entrambi i lati e le diverse forme della parte centrale questi componenti possono sostenere stampati di diverso spessore in moltissimi ambienti.
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Codice Serie: SR2702
Dotate di un incasso appuntito per ridurre la velocità e il lavoro manuale necessari per il fissaggio.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare