Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(18 categorie prodotti)
Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze.
Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Clip fermacavo autoadesiva per fili di 1 mm, disponibili con cerniera o fissa. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Clip fermacavo flessibili con un braccio per fissare facilmente i fili, pur rendendoli accessibili ove necessario. Disponibili con o senza rivestimento in vinile.
Questi copriviti decorativi vengono utilizzati per coprire in modo semplice e veloce i fori e le viti. Hanno un rivestimento adesivo e si abbinano a moltissimi colori di finitura dei mobili.
I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.
La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.
Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.
Questi dischi adesivi in gomma nera sono adatti a superfici lisce e asciutte. Sono antiscivolo e non lasciano segni una volta rimossi.
Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura durante una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.
I piedini scorrevoli adesivi sono l'ideale per le gambe dei mobili in legno per proteggere i pavimenti e ridurre il rumore. Questi piedini sono realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), un materiale che offre scorrevolezza ottimale, e si applicano facilmente grazie al retro adesivo.
I pomelli sono disponibili in una vasta gamma di diametri e inserti stampati. Sono utilizzabili in applicazioni come tosaerba, attrezzature per ginnastica, macchinari, valvole, rubinetti, leve e molto altro. I pomelli rappresentano una buona opzioni estetica ed ergonomica per attività di controllo, blocco e movimento.
I pomelli affusolati hanno una presa superiore sferica e un asse lungo; sono disponibili in una vasta gamma di forme e dimensioni. Queste manopole a leva garantiscono presa, posizionamento, blocco e movimento eccellenti.
I porta documenti offrono uno spazio in cui riporre la documentazione che deve essere facilmente accessibile su coperture di macchinari, pannelli elettrici e applicazioni analoghe. I supporti sono forniti con strisce autoadesive per consentire un rapido fissaggio.
Questi portagiunti per fibra ottica sono realizzati in nylon o polipropilene (PP). Sono disponibili in una varietà di configurazioni di slot e metodi di montaggio, e possono accogliere fino a 24 connessioni. Disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2. Le opzioni di colore sono nero, blu, verde, naturale, rosso e giallo.
Le protezioni adesive per flange sono dotate di uno speciale adesivo che si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali. Il PE è dotato di uno strato adesivo "stacca e attacca" ed è conforme alle specifiche ANSI B16.5 e ASME B16.47 per flange con valori nominali di 150 libbre.
Le protezioni per flange con superficie a gradino sono dotate di retro adesivo e presentano un design facile da staccare e attaccare. Lo speciale adesivo aderisce saldamente e non lascia residui in condizioni di applicazione normali.
A forma di disco, le protezioni offrono una protezione completa della superficie della flangia. La gamma è adatta alle specifiche delle flange DIN e ANSI. Sono disponibili con fori per la sabbiatura interna e hanno uno spessore standard di 1,5 mm.
Questi dischi sono resistenti all'ozono e alle condizioni atmosferiche così come al petrolio, olio e acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15C fino a 70C.
Non servono elementi di fissaggio.
Fili e cavi scivolano senza fatica in queste selle di cablaggio rotonde. La sella di cablaggio trattiene e instrada i fili passanti, senza bisogno di un meccanismo di bloccaggio.
Queste selle di cablaggio sono disponibili nelle opzioni con montaggio a vite o con retro autoadesivo. L'opzione adesiva è supportata da un nastro adesivo di alta qualità.
La forma rotonda rende queste selle di cablaggio idonee all'uso con un'ampia gamma di diametri di cavi.
Il materiale di cui sono fatte queste selle di cablaggio garantisce una buona stabilità alla temperatura, oltre a robustezza e resistenza meccanica.
La gamma di basette per fascette con montaggio adesivo offre versatilità in termini di opzioni di montaggio. Infatti, sono fornite con l'elemento adesivo ma consente anche il fissaggio a vite. Disponibile ad orientamento fisso a quattro vie o con base girevole. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
I nostri volantini a lobi sono adatti a svariate applicazioni, dalla lavorazione dei metalli agli arredi espositivi, e sono disponibili in misure e modelli diversi. I lati a lobi garantiscono una facile presa.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare