Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

ASME Autoadesivo Montaggio libero

 (2 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Protezioni adesive per flange

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le protezioni adesive per flange sono dotate di uno speciale adesivo che si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali. Il PE è dotato di uno strato adesivo "stacca e attacca" ed è conforme alle specifiche ANSI B16.5 e ASME B16.47 per flange con valori nominali di 150 libbre.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le protezioni per flange con superficie a gradino sono dotate di retro adesivo e presentano un design facile da staccare e attaccare. Lo speciale adesivo aderisce saldamente e non lascia residui in condizioni di applicazione normali.

A forma di disco, le protezioni offrono una protezione completa della superficie della flangia. La gamma è adatta alle specifiche delle flange DIN e ANSI. Sono disponibili con fori per la sabbiatura interna e hanno uno spessore standard di 1,5 mm.

Questi dischi sono resistenti all'ozono e alle condizioni atmosferiche così come al petrolio, olio e acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15C fino a 70C.

Non servono elementi di fissaggio.

  • Materiale: gomma
  • Colore: nero

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)