Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Autoadesivo Filettato femmina/femmina Protezioni per superfici

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cuscinetti antiscivolo adesivi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I paracolpi adesivi offrono ammortizzazione e protezione per una vasta gamma di superfici, in molte applicazioni.

La gamma comprende dischi adesivi neri con schiuma su un lato dalle proprietà antiscivolo. Disponibili in confezioni da quattro pezzi, in rotolo o in tampone, questi dischi versatili sono progettati per aderire a molte superfici, tra cui cartone ondulato, truciolato, legno, plastica a bassa energia superficiale e rivestimenti a polvere.

Sono inclusi anche cuscinetti antiscivolo realizzati con nastro in schiuma di PE, con un rivestimento in carta rivestita di silicone. Sono adatti per applicazioni con temperature da -29 C a 66 C.

  • Adesivo a base di gomma
  • Soluzione permanente
  • Finitura nera

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Dischi adesivi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi dischi adesivi in gomma nera sono adatti a superfici lisce e asciutte. Sono antiscivolo e non lasciano segni una volta rimossi.

  • Disponibili in vari diametri
  • Sono rimovibili

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Piedini scorrevoli adesivi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I piedini scorrevoli adesivi sono l'ideale per le gambe dei mobili in legno per proteggere i pavimenti e ridurre il rumore. Questi piedini sono realizzati in politetrafluoroetilene (PTFE), un materiale che offre scorrevolezza ottimale, e si applicano facilmente grazie al retro adesivo.

  • Forme: rettangolare, rotonda e quadrata
  • Colore: grigio.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)