Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Autoadesivo Con elemento di blocco Con blocco a cerniera

 (3 categorie prodotti)


Copriviti decorativi

I coprivite decorativi sono progettati per coprire le teste delle viti esposte. Offrono un aspetto pulito, con un tocco decorativo. Il supporto adesivo rende semplice l'installazione; si incastra saldamente sulla testa della vite. Disponibili in vari colori. Utilizzati in applicazioni, tra cui il design di mobili e automobili.

  • Progettati per nascondere le teste delle viti esposte e fornire un aspetto più decorativo e lucido.
  • È disponibile in un'ampia gamma di fino a 16 colori.
  • Utilizzato in applicazioni come mobili, armadi, arredi per ufficio e persino arredi automobilistici.
Materiale: ABS Colore: Alluminio, Wengé, Rovere scuro, Pino, Noce, Mogano, Cenere, Faggio, Ciliegio, Grigio, Nero, Crema, Bianco, Rovere chiaro, Griglia Codice Serie: SR1600

Protezioni adesive per flange

Le protezioni adesive per flange con copertura totale della facciata sono caratterizzate da un design "stacca e attacca" per una facile applicazione. Si incollano in modo sicuro e non lasciano residui. Soddisfano i requisiti ANSI B1 e ASME B16.47. Sono previsti per 150 lb.

  • Le protezioni per flange a superficie liscia hanno una parte posteriore adesiva, con un design semplice "stacca e attacca".
  • L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.
  • Conforme alle specifiche ANSI B16.5 e ASME B16.47, con una classificazione di 15 libbre (lb).
Materiale: PE Colore: Nero Codice Serie: SR1373

Protezioni adesive per flange con superficie a gradino

Le protezioni adesive per flange con superficie rialzata hanno un design facile da staccare e incollare. Sono resistenti all'ozono, agli agenti atmosferici, al carburante, all'olio e agli acidi non ossidanti. Possono resistere a temperature da -15 C fino a +70 C.Le protezioni per flange con superficie rialzata hanno una parte posteriore adesiva e presentano un design semplice "stacca e attacca".L'adesivo si fissa saldamente e non lascia residui in condizioni normali.Adatto per flange specifiche DIN e ANSI. Materiale: Gomma Colore: Nero Codice Serie: SR1361