Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(153 categorie prodotti)
I cuscinetti in gomma antiscivolo sono ideali per coprire i piedini di livellamento su macchinari o nastri trasportatori. Questi cuscinetti possono sostenere carichi pesanti e fornire una frizione aggiuntiva per impedire il movimento e lo scivolamento.
I cappucci e le rondelle Unicap sono progettati per nascondere e proteggere le teste di viti o bulloni esposte per motivi estetici o di sicurezza. Questi cappucci e rondelle sono resistenti alla corrosione, all'abrasione e agli urti grazie al materiale con cui sono realizzati, che offre protezione e durata nel tempo.
Inoltre, proteggono dallo sporco e sono facili da installare e rimuovere a spinta. Disponibili nella versione a basso e alto profilo. Utilizzati nella costruzione, negli elementi di arredo e nelle apparecchiature.
Nota: in questa gamma di prodotti sono presenti cappucci e rondelle che sono venduti separatamente ed è quindi necessario ordinare entrambi gli articoli.
I cappucci Uniscrew sono adatti a viti di varie dimensioni e sono un siostema di protezione che garantisce una finitura precisa e pulita. La rondella integrata facilita e riduce i tempi di montaggio.
Tappo a sgancio rapido utilizzato nelle applicazioni idrauliche. Il raccordo femmina è adatto a proteggere gli attacchi rapidi ISO 7241-1 Serie A e B.
Il cappuccio è progettato per rimanere attaccato al tubo. Offre una protezione superiore dall'ingresso di sporco e umidità e una resistenza alla corrosione.
Questi cappucci appendibili rotondi in PVC sono in colore nero e sono molto utili perchè dotati di occhiello che permette di appederli ad un gancio. Sono flessibili, per un facile inserimento, e offrono una buona resistenza agli agenti atmosferici. Questo li rende una buona scelta per le applicazioni esterne.
I cappucci con linguetta a strappo sono una soluzione standard e pronta all'uso che vi consentirà di soddisfare le richieste dei vostri clienti senza i troppo comuni ritardi.
I cappucci con linguetta a strappo sono cappucci a montaggio e rilascio rapido. Come soluzione rapida, possono essere facilmente montati e rimossi in un'ampia gamma di applicazioni, tra cui tubi e condotte idrauliche critici, come quelli che trasportano oli e altri fluidi all'interno di veicoli e macchinari. Questo li rende una scelta ideale per l'industria automobilistica specializzata e per altri settori manifatturieri.
I cappucci con linguetta a strappo aiutano anche a proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto e lo stoccaggio. Proteggono le parti da danni, sporco, umidità e altre forme di contaminanti. Questi cappucci sono altamente versatili e ideali per una serie di applicazioni e filettature diverse, tra cui BSP, GAS, UNF, JIC e NPT.
Realizzati in polietilene a bassa densità (LDPE), i cappucci sono dotati di una semplice linguetta a strappo per un rilascio rapido e una rimozione veloce. La facilità di estrazione del cappuccio con linguetta a strappo dalla tubazione idraulica rende più rapido il processo di rimozione. Tirando semplicemente la linguetta, il tappo si apre e può essere rimosso.
Il materiale LDPE è resistente e flessibile. Offre molti dei vantaggi dei cappucci in PVC, come l'integrità e la pulizia.
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono molto utilizzate in diversi settori.
La flessibilità dei materiali offerti consente di adattarsi perfettamente ai componenti e l'aggiunta della linguetta rende questi componenti una scelta essenziale.
Disponibili in LDPE o TPR, i cappucci a rondella per tubi vengono applicati sulle estremità di tubi flessibili o rigidi per impedirne lo scorrimento sopra i raccordi. La nostra gamma è disponibile nei colori giallo e nero e in numerose misure adattabili alla vostra applicazione.
Questi cappucci copriviti in LDPE proteggono e coprono le viti nel truciolato impiallacciato. La gamma è disponibile in vari colori come bianco, teak e alcune sfumature di marrone. Ciò li rende ideali per numerose applicazioni e finiture superficiali.
Questi cappucci conici e sono adatti per applicazioni di verniciatura, anche a polvere. Sono in grado di sopportare temperature fino a 205 C e rappresentano un'alternativa economica al silicone. Sono realizzati in una miscela di materiali vergini e post-consumo e sono completamente riciclabili, rappresentando quindi una soluzione rispettosa dell'ambiente.
Cappucci di copertura, disponibili in numerosi materiali e opzioni colore. Progettati per coprire le teste delle viti e ideali per scopi decorativi, questi cappucci durevoli offrono un'eccellente protezione dall'ingresso di materiali estranei in numerose applicazioni.
I cappucci per bulloni, dal design semplice e pratico, sono un'opzione conveniente che può essere utilizzata per coprire viti, dadi, rondelle e bulloni esposti.
Migliorano l'aspetto finale, proteggendo allo stesso tempo dallo sporco, dai danni e dall'esposizione a lungo termine all'ambiente circostante.
La nostra gamma prevede due tipi di protezione: il tipo 1 può essere utilizzato per proteggere bulloni, viti e dadi mentre il tipo 2 protegge le rondelle oltre a bulloni, viti e dadi. Disponibili per diverse dimensioni di filettatura dei bulloni, troverete sicuramente l'opzione adatta alla vostra applicazione.
I cappucci di protezione per bulloni nascondono e proteggono le teste di bulloni e dadi dagli agenti atmosferici. Ideali per le teste di bulloni, viti e dadi. Creano un aspetto finito migliore e sono un'ottima scelta per le applicazioni esterne.
Questa gamma è fornita in un'ampia varietà di dimensioni per soddisfare molteplici applicazioni. Questi cappucci sono disponibili per adattarsi a bulloni standard UNF imperiali, ISO 4017 metrici o DIN 933. Disponibili in vari colori.
I cappucci di protezione per dadi proteggono dadi, viti e bulloni in numerose applicazioni in ambiente esterno. Questi modelli offrono buona resistenza alla maggior parte degli agenti chimici ed eccellente resistenza agli agenti atmosferici, perfetti per proteggere i componenti esposti dagli elementi potenzialmente dannosi.
Disponibili in varie misure, sono ideali per conferire un aspetto rifinito.
I cappucci e le basi di sicurezza sono utilizzati per nascondere in modo ordinato i componenti di fissaggio. Offrono una protezione ambientale ideale per le giunzioni esposte su una serie di attrezzature per esterni.
Grazie ai colori vivaci in cui sono disponibili, questi tappi sono particolarmente adatti per l'uso in parchi giochi e palestre. Possono essere utilizzati anche nei punti vendita e nelle applicazioni per arredi. Il cappuccio di copertura scatta saldamente in posizione con il minimo sforzo coprendo le teste di bulloni, viti, dadi e rondelle.
Ogni cappuccio e base è disponibile in sei colori diversi, che possono essere combinati tra loro per creare una finitura davvero personalizzata per la vostra applicazione finita.
La nostra gamma di cappucci di tenuta con anello interno è progettata per proteggere i connettori con guarnizioni frontali O-Ring utilizzati nelle connessioni idrauliche.
Il design dei cappucci è caratterizzato da una maggiore lunghezza complessiva per una maggiore protezione dall'ingresso di sporco e altri agenti contaminanti. Sono inoltre dotati di un anello di tenuta stampato nella parte inferiore che scatta sotto il connettore per mantenerlo saldamente in posizione durante il trasporto e la lavorazione.
La nostra gamma è adatta a filettature UNF e JIC.
I cappucci e i tappi conici a flangia larga offrono una protezione aggiuntiva all'area circostante sulla superficie del cuscinetto. La flangia più ampia impedisce che il componente venga accidentalmente spinto verso il basso per mezzo della parte di accoppiamento. Questi componenti sono progettati per essere utilizzati come tappi o come cappucci. Il profilo conico consente l'utilizzo per più diametri interni o esterni.
Questi tappi e cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Caratterizzati da un semplice design a spinta, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere.
I cappucci e i tappi diritti per mascheratura si adattano a codoli, perni o estremità di tubi per offrire un'eccellente soluzione di mascheratura. Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non. La gamma è disponibile in vari colori per una facile identificazione della misura. I colori disponibili sono: nero, naturale, blu, verde, rosa, arancione, giallo, viola e grigio. Offriamo anche un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione.
La nostra gamma di cappucci esagonali ha un design rigido che consente un facile montaggio e rimozione. Disponibili per tutti i raccordi idraulici di dimensioni standard.
I cappucci hanno una forma esagonale, che li rende ideali per la protezione di connessioni e assemblaggi esagonali. Tuttavia, la versatilità dei cappucci li rende adatti anche alla protezione di componenti rotondi. Questo li rende una scelta flessibile ed economica per una vasta gamma di progetti.
I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. L'aggiunta della flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente. Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.
Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.
I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce. Sono facili da montare e rimuovere.
Con una resistenza al calore fino a 210 gradi, questi cappucci sono la scelta ideale per una vasta serie di applicazioni di mascheratura. Il design unico consente ad ogni cappuccio di adattarsi a una vasta gamma di diametri. Inoltre, la linguetta di tiro arrotondata garantisce una maggiore area di contatto per garantire l'impiego di una minore forza di presa durante l'applicazione e la rimozione.
I cappucci con design a sei facce sono inclusi.
I cappucci flessibili sono adatti per applicazioni lisce o filettate e il loro design unico consente di adattarsi a una vasta gamma di diametri.
La linguetta centrale, unita all'esclusivo design a forma di stella, rende il montaggio e la rimozione semplici e veloci. Sono adatti a filettature metriche, UNF e BSP.
I nostri cappucci flessibili per tubi coprono un'ampia gamma di misure. Il materiale in PE flessibile ne agevola l'inserimento sul tubo.
Un cappuccio di protezione e una rondella di tenuta in una sola unità. Questi cappucci di protezione per bulloni Banjo sono una buona soluzione da utilizzare durante l'assemblaggio, lo stoccaggio e la spedizione.
Un tappo altamente versatile che protegge la vostra applicazione da danni e dall'ingresso di sporcizia. Il prodotto è disponibile anche con anelli di fissaggio. I cappucci sono facili da maneggiare, anche quando si indossano i guanti, e sono disponibili in un'ampia gamma di dimensioni per soddisfare i requisiti del vostre progetto.
I cappucci per bulloni e perni forniscono protezione nelle applicazioni con impalcature. Per il loro design possono essere inseriti sui perni di fissaggio esposti presenti sull'impalcatura.
La protezione offerta da questi cappucci contribuisce a impedire che gli agenti atmosferici e gli operai che lavorano nelle vicinanze danneggino i perni, ma anche a scongiurare il pericolo di infortuni. Il materiale resistente usato per la loro fabbricazione garantisce la perfetta aderenza e la durata, a prescindere dalle situazioni d'impiego.
Realizzati nelle misure standard del settore per un facile montaggio e la massima usabilità. Si evita così la necessità di misurazione dei perni delle impalcature. Disponibili con un diametro interno di 13 mm con un design progressivamente scanalato che contribuisce a tenere il cappuccio ben saldo una volta montato.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare