Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Rotondo Testa quadrata Applicazione specifica

 (17 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Cappucci appendibili rotondi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci appendibili rotondi in PVC sono in colore nero e sono molto utili perchè dotati di occhiello che permette di appederli ad un gancio. Sono flessibili, per un facile inserimento, e offrono una buona resistenza agli agenti atmosferici. Questo li rende una buona scelta per le applicazioni esterne.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci e tappi conici - Flangia larga

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

L'ampia flangia di questi tappi e cappucci conici in LDPE fornisce maggiore protezione e agevola la rimozione. Progettati per essere utilizzati sia come cappucci che come tappi, forniscono un'eccellente protezione da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e il trasporto. La nostra gamma è disponibile in blu e rosso.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci e tappi conici - Standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci/tappi conici standard sono progettati per chiudere diametri esterni o tappare diametri interni di diversa misura. Il materiale resistente protegge da danni, sporcizia, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci per canne da giardino

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Un utile cappuccio con design a croce che viene comunemente applicato alla punta di canne da giardino, aste metalliche e altre applicazioni con aste.

La loro funzione principale è quella di proteggere l'applicazione da danni e dall'ingresso di contaminanti estranei, oltre a offrire una certa protezione dagli agenti atmosferici.

Inoltre, fungono da cuscinetto protettivo, coprendo le estremità affilate esposte di bastoni e aste con cui gli utenti rischiano di entrare in contatto, evitando così lesioni accidentali.

Materiale: Cloruro di polivinile (PVC) Colori: Verde e giallo

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci sferici

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci sferici a pressione sono una protezione per impieghi gravosi molto utilizzata. Possono adattarsi a diverse angolazioni delle gambe e migliorano la finitura. Possono essere usati anche come terminale decorativo.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali con lamelle

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci terminali con lamelle interne non sono filettati e sono disponibili in rosso o giallo. Offriamo un'ampia gamma di misure adattabili alla vostra applicazione. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali non filettati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I nostri cappucci terminali blu non filettati sono disponibili in una vasta gamma di misure e sono realizzati in polietilene a bassa densità. Ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda e assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali per tubi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci terminali per tubi sono ideali per proteggere tubature, tubi e aste con e senza filettatura. Disponibili in versione standard, lunghi e corti. La versione corta viene utilizzata per chiusure di uso generico mentre la versione lunga è più profonda assicura un'ottima tenuta. Il design di questi cappucci contribuisce a prevenire gli spostamenti accidentali. I cappucci terminali per tubi sono adatti per lo stesso utilizzo dei cappucci terminali termoretraibili, ma non si ritraggono se riscaldati durante il processo di applicazione. Resistono a UV e intemperie; questo li rende ideali per le applicazioni esterne.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci terminali standard

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I cappucci terminali rotondi standard sono un'opzione versatile per proteggere le estremità dei tubi durante il trasporto, la verniciatura o su un prodotto finito. Questi cappucci in LDPE possono essere utilizzati su tubi, condutture o barre. Sono disponibili nei colori rosso o naturale in tre forme diverse, da corta a lunga. I cappucci più lunghi sono ideali per applicazioni di maggiori dimensioni. Si applicano facilmente a pressione e possono essere riutilizzati una volta rimossi.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Questi cappucci/tappi conici per impieghi gravosi in LDPE hanno una parete resistente e anelli di tenuta per garantire massima protezione. Il profilo conico consente a questo versatile elemento di essere utilizzato come tappo per vari diametri interni o come cappuccio per diametri esterni di diversa misura. La nostra gamma è disponibile in rosso o bianco.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi a cilindro flangiati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di chiusura

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di chiusura a scatto

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di chiusura bombati

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi di chiusura sono utilizzati nel settore siderurgico per la protezione dei bordi affilati e sono ideali per chiudere le cavità nei pannelli. Forniscono una finitura pulita e una soluzione rapida. Sono disponibili in un'ampia gamma di varianti per adattarsi i diversi diametri del foro e spessori del pannello.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi di ventilazione

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per ventilazione consentono l'areazione delle ventole di raffreddamento, parti mobili e componenti che emettono calore.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi per lamiera

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi per lamiera, chiamati anche tappi per fori, sono utilizzati per tappare o coprire i fori durante il trasporto o sui prodotti finiti per una finitura pulita. Il tappo in nylon (PA 66) protegge chi deve movimentare dei componenti con fori di lavorazione che hanno frammenti o bordi irregolari e pericolosi. Il tappo può essere usato anche per proteggere le filettature interne dai danni che possono essere causati durante il trasporto. Disponibile in tre colori per l'identificazione specifica tramite colori o per adattarsi all'estetica del prodotto finito. I tappi per lamiera possono essere inseriti facilmente nell'applicazione senza richiedere alcun fissaggio e si rimuovono facilmente.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Tappi terminali tubo con lamelle

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

I tappi terminali per tubi rappresentano un metodo efficace ed efficiente per sigillare i tubi circolari. Da utilizzare per chiudere in maniera sicura i tubi postali, i contenitori in composito e per tappare i tubi di plastica trasparente.

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)