Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(17 categorie prodotti)
Le clip a ricciolo sono estremamente facili da usare: è sufficiente posizionare i cavi nello spazio aperto e attorcigliare i due bracci per chiudere la clip. Il supporto consente al ricciolo di mantenere i cavi in posizione distanziandoli dal pannello. E' ideale per i circuiti stampati o i quadri elettrici dove è necessario che non vi siano interferenze.
Questi distanziatori hanno un'estremità femmina filettata che viene fissata saldamente per mezzo di una vite. L'estremità superiore ha un inserto a freccia che mantiene il circuito stampato in posizione.
Questi supporti vengono montati saldamente con una vite #4 o M3. Il particolare design consente un fissaggio compatto.
La parte inferiore di questi supporti viene installata sulla scheda premendola su una vite o un perno #8 o M4. La dentellatura all'interno del distanziatore fa presa sulle filettature. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.
Mantiene saldamente in posizione tubi corrugati/convoluti o altri fasci. Alcuni modelli hanno una lamella interna che avvolge il diametro della clip fornendo una forte presa. Riapribile per un'agevole manutenzione. L'innesto ad albero è adatto a molti pannelli di spessore diverso.
Questo fermacavo ha un innesto ad albero e può essere facilmente inserito in un foro di montaggio usando una chiave a brugola esagonale standard da 6 mm, premendo sulla testa di fissaggio. Riutilizzabile e riapribile per un utilizzo versatile e semplice.
La clip doppia per cavi e tubi offre il vantaggio di instradare separatamente un tubo da 25,0 mm e due fasci più piccoli da 6,0 mm.
Viene utilizzata per fissare cavi e tubi su un pannello con boccola ad albero.
I fermacavi a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utili per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi.
Sella di cablaggio senza bloccaggio realizzata in nylon naturale 6/6. La sella di cablaggio raccoglie e instrada i cavi, tenendoli lontani da componenti sensibili o affilati. Inoltre, mantiene i cavi e i fili in ordine e liberi da ingombri. Ideale per l'uso in applicazioni elettroniche.
Diverse tipologie disponibili con sistemi di montaggio alternativi. Sono disponibili opzioni con angoli lisci e arrotondati che contribuiscono a eliminare le sollecitazioni sulla fibra al momento dell'ingresso nel gruppo di cavi. La gamma comprende anche opzioni con ingresso laterale che offrono un'altezza ridotta in caso di problemi di spazio. Sono disponibili anche opzioni per il montaggio in fori ciechi o con adesivo.
Queste selle di cablaggio sono adatte a un'ampia gamma di diametri di cavi e sono facili da montare.
Questi distanziali hanno un fissaggio ad albero flessibile che si aggancia in fori ciechi rotondi, filettati, punzonati o trapanati. Disponibili nella versione con o senza bloccaggio.
Questi distanziali presentano un esclusivo fissaggio autofilettante sull'estremità inferiore. Il foro filettato in cui si inseriscono funge da matrice creando il filetto all'estremità inferiore durante l'avvitamento. Possono essere utilizzati in un foro filettato #8 o M4. Vengono installati facilmente a mano applicando una forza minima. Il fissaggio superiore avviene con un inserto a baionetta.
Questa gamma di supporti per circuiti stampati ha un fissaggio inferiore a ombrellino che aggiunge stabilità e copre l'elemento di fissaggio. Gli elementi superiori di fissaggio sono disponibili in due versioni: a baionetta o a goccia.
Questi distanziatori presentano un'estremità maschio filettata che viene fissata saldamente per mezzo di un dado esagonale. L'estremità superiore ha un inserto a baionetta che mantiene il circuito stampato fermo in posizione.
Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di impilaggio dei circuiti stampati. La molla integrata consente flessibilità sul pannello superiore ed è adatta ai pannelli a comando tattile.
Questo supporto è l'ideale per l'assemblaggio rapido in caso di sovrapposizione dei circuiti stampati; il fissaggio mediante rotazione di un quarto di giro facilita l'applicazione.
Questi distanziali hanno entrambe le estremità che si fissano a scatto con innesto ad albero per garantire un bloccaggio sicuro. L'innesto per foro cieco è flessibile e si aggancia in fori rotondi, filettati, punzonati o trapanati.
Questi supporti a fissaggio inverso possono essere installati dalla parte inferiore del pannello. Sono provvisti di testa tonda sottile, per minimizzare la sporgenza sotto lo chassis. La parte superiore del supporto, dove poggia il PCB, è disponibile in quattro varianti: ancoraggio a scatto, a baionetta, a freccia e base piatta.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare