Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
La gamma di serrature a quarto di giro è dotata di innumerevoli accessori, tra cui gli anelli di fissaggio. Questi anelli sono forniti in due tipi diversi: uno in acciaio armonico, l'altro in zinco pressofuso. Sono adatti a tutte le serrature con un foro di fissaggio di 20,2 x 22,2.
Le camme rappresentano un'alternativa o il ricambio giusto a quelle fornite con le nostre serrature. La gamma è disponibile per diversi intervalli di serraggio, materiali e profili per adattarsi alle diverse applicazioni.
Chiavi compatibili con le varie chiusure a quarto a giro per soddisfare numerose applicazioni industriali. Sono disponibili vari materiali per i diversi ambienti dell'applicazione. Questa selezione è compatibile con le nostre gamme di serrature a quarto di giro.
Le serrature a compressione alza e gira sono ideali per gli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. Le serrature offrono 5 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. L'apertura necessaria per questa gamma è 16.5x13.7 mm.
Le chiusure a compressione regolabile con impugnatura a T vengono usate per armadi che richiedono una migliore tenuta in presenza di vibrazioni. Disponibili nella versione con o senza serratura.
Le chiusure a leva Premium a montaggio superficiale sono caratterizzate dal basso profilo leggermente ricurvo; resistono all'apertura accidentale se sottoposte a pressione o vibrazioni. Il corpo altamente resistente contiene tutta la minuteria che consente maggiore resistenza alle manomissioni. La semplice azione della leva garantisce una chiusura sicura con un accesso rapido e semplice. La struttura rivettata migliora la robustezza e la durabilità. Pertanto questa chiusura è ideale per applicazioni al chiuso e all'aperto; il suo carico massimo operativo è pari a 1200 N. Disponibile con chiavi uguali o senza chiave.
Le chiusure a leva con anello, chiamate anche chiusure con filo, sono impiegate in una vasta gamma di applicazioni. Sono destinate a impieghi più gravosi rispetto alle chiusure per cassetti a leva sopra il punto morto. La gamma è disponibile in una vasta serie di posizioni di montaggio, materiali, dimensioni e serrature per una maggiore sicurezza.
Le chiusure a leva con anello e i relativi riscontri sono caratterizzate da un design ergonomico e sono adatte a una vasta gamma di applicazioni che richiedono una chiusura semplice. La chiusura e il riscontro devono essere ordinati separatamente; sono entrambi disponibili in acciaio temperato o in acciaio inossidabile.
Le chiusure per cassetti con leva hanno una superficie liscia per una finitura estetica e funzionano tramite un gancio. Tirano contemporaneamente due componenti e li bloccano premendo il chiavistello sul centro. Questa gamma di chiusure è destinata a impieghi leggeri rispetto alle chiusure a filo. Viene impiegata in piccoli contenitori, scatole di metallo e macchine leggere per la pulizia industriale. Sono disponibili materiali diversi per soddisfare le diverse applicazioni.
La chiusura a levetta è una serratura per uso gravoso con chiusura a pressione, particolarmente adatta per armadietti di grandi dimensioni. Le serrature possono essere aperte dall'interno muovendo la camma. Per la chiusura a scatto è necessario un riscontro da ordinare a parte con il codice 016A71E. L'ampia scelta di materiali, chiavi uguali o diverse e la classificazione IP54 garantiscono l'adattabilità a qualsiasi applicazione e una maggiore sicurezza.
Le chiusure rotative standard accostano due componenti bloccandoli saldamente. Realizzate in acciaio inossidabile, ad azionamento manuale, sono facili e veloci da usare. Adatte a un'ampia varietà di applicazioni, inclusi container, macchinari per imballaggio e per pulizia industriale.
Chiusure a camma alza e gira (serrature) con semplice operazione di sollevamento e rotazione e azione di compressione. Si assemblano facilmente utilizzando una staffa o un fissaggio a scatto.
Queste chiusure sono dotate di una maniglia a basso profilo che può essere riposta quando non viene utilizzata. Inoltre, sono dotate di una semplice regolazione dell'impugnatura per una maggiore comodità. La gamma è disponibile in diversi modelli che presentano una serie di proprietà uniche. Le chiusure a camma alza e gira possono essere utilizzate in una serie di applicazioni interne ed esterne, tra cui, ma non solo, quadri elettrici, coperture di macchinari, attrezzature ferroviarie e per l'edilizia.
I modelli presenti nella gamma includono: chiusure a compressione con compressione presente di 5 mm, maniglie girevoli in una gamma di dimensioni con design a molla e a scatto, con opzioni azionabili tramite pulsante e opzioni interamente in metallo. Sono incluse anche le chiusure a maniglia articolate che ottimizzano le prestazioni in condizioni di vibrazione e le chiusure ad asta a tre punti con riduttore integrato per il bloccaggio a più punti.
Caratteristiche
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a L sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Le mini-chiusure a camma con galletto sono ideali per le applicazioni più leggere dove lo spazio è limitato. Sono disponibili nelle versioni in zinco pressofuso cromato o verniciato a polvere nero e in diversi intervalli di serraggio.
Chiusure a camma a giro - Sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Le chiusure a camma a compressione fissa sono classificate IP65 e sono realizzate in zinco pressofuso verniciato a polvere nero. Offrono una compressione di 6 mm. Quando la chiave è ruotata a 90, la camma gira in posizione di bloccaggio. Quando la chiave è ruotata a 180, la camma gira in posizione di fissaggio. La chiusura offre una buona compressione e un buon isolamento acustico; disponibile con teste di diverso tipo e con vari intervalli di serraggio.
Le chiusure a camma a quarto di giro con impugnatura a T sono utilizzate in applicazioni quali pannelli elettrici e coperture di macchinari. La gamma è disponibile con finitura cromata o nera. Sono disponibili con 2 chiavi uguali o 2 chiavi diverse.
Questa gamma di serrature a camma è adatta per gli espositori, gli armadietti di sicurezza e i pensili del magazzino. Sono disponibili set di chiavi uguali o diverse, oltre a vari soluzioni di intervalli di serraggio per soddisfare numerose applicazioni.
La serratura a compressione con manopola ad aletta è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico. Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Questa serratura con maniglia a T a compressione è utilizzata negli armadietti che richiedono una maggiore tenuta in presenza di vibrazioni. La serratura offre 6 mm di compressione per aumentare l'isolamento acustico.Sono necessarie camme standard senza finecorsa; per questa gamma sono disponibili 2 aperture diverse.
Le chiusure a leva a filo sono disponibili con intervallo di serraggio regolabile da 0-24 mm o da 24-26 mm. Disponibili nelle versioni con chiavi uguali (5333), chiavi diverse o senza serratura; sono fornite a corredo 2 chiavi per ogni serratura. Sono adatte per pannelli di spessore pari o inferiore a 2 mm; la leva a filo conferisce un aspetto esteticamente gradevole.
Le chiusure a leva con molla accostano due componenti bloccandoli saldamente. La molla consente una trazione estendibile e una chiusura salda e sicura. Un'ampia selezione di materiali consente di utilizzarle in varie applicazioni.
Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna e un dado di montaggio.
L'installazione è facile e veloce: basta inserirle nel foro di installazione e stringere il dado. La gamma di prodotti comprende diversi materiali, finiture e gamme di serraggio che vengono utilizzati in varie applicazioni quali alloggiamenti elettrici, armadietti per mobili e coperture per apparecchiature.
Le chiusure a quarto di giro a galletto sono disponibili con un alloggiamento extra lungo. Queste chiusure sono ideali per sportelli insonorizzati o isolati e sono fornite con una guarnizione di gomma per ulteriori proprietà di tenuta. Sono disponibili in zinco pressofuso cromato o nero verniciato a polvere e in vari intervalli di serraggio
Le chiusure a quarto di giro con pomoli alettati sono progettate per proteggere porte, armadi, contenitori e altri punti di accesso. Si azionano ruotando la manopola di 90 gradi, che provoca l'inserimento o il disinserimento della chiusura, rendendole ideali per applicazioni che richiedono frequenti aperture e chiusure. Ogni serratura viene fornita con una guarnizione di tenuta esterna, un dado di montaggio e due chiavi Euro standard (5333).
Sono realizzate per essere facili e veloci da installare, offrono una maggiore sicurezza e impediscono l'ingresso di persone non autorizzate, pur consentendo un facile accesso quando sono sbloccate. I prodotti comprendono diversi materiali, finiture e gamme di serraggio utilizzati in varie applicazioni come armadi elettrici, armadi e coperture per apparecchiature.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare