Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(47 categorie prodotti)
Questi bulloni girevoli, noti anche come bulloni a occhiello, presentano una barra filettata con un occhiello (alesaggio) in testa, che produce un cuscinetto liscio per il gioco. Ciò consente un'esatta regolazione e flessibilità. L'occhiello consente una facile manovrabilità del bullone, rendendo semplice il serraggio o l'allentamento del fissaggio.
Il movimento di oscillazione del braccio non solo fissa i componenti in modo rapido e comodo, ma consente anche di risparmiare tempo e fatica. Ideale per le applicazioni che richiedono frequenti smontaggi e rimontaggi, il bullone filettato assicura un collegamento robusto tra i componenti, riducendo al minimo il rischio di allentamento o guasto durante il funzionamento.
L'installazione e lo smontaggio sono semplici: prima a mano, poi con gli attrezzi; una volta posizionata la sezione con blocco a cerniera, è possibile farla oscillare in posizione di blocco con l'estremità filettata fissata. Sono spesso utilizzati nei settori più gravosi, come le protezioni dei macchinari, l'industria automobilistica, l'edilizia e la produzione.
Questi dadi di bloccaggio Slip On sono progettati per un montaggio rapido e un fissaggio sicuro, evitando che le viti o i bulloni ruotino, scivolino o si liberino. Eliminano la necessità di avvolgere e srotolare i fili lunghi, operazione che richiede molto tempo, e il rischio di rompere i fili.
Sono zincati per resistere alla corrosione e possono essere infilati su perni rotti o piegati fino a un angolo di 20 gradi. Sono adatti per l'uso all'esterno, non richiedono manutenzione e sono riutilizzabili. Si montano e si smontano il 50% più velocemente, risparmiando tempo e fatica.
Semplici da installare in spazi ristretti, non richiedono l'uso di chiavi speciali. È sufficiente aprire il dado di bloccaggio, posizionarlo come desiderato e serrarlo con una chiave. Inoltre, possono resistere a temperature fino a +150 C. Vengono comunemente utilizzati nelle applicazioni edilizie, di impalcatura, automobilistiche e meccaniche.
Le impugnature seghettate a presa forte sono realizzate per offrire una presa e una stabilità superiori. Questi morsetti hanno un caratteristico design seghettato che aumenta la forza di presa e riduce lo slittamento.
La maggiore presa li rende adatti a un uso prolungato. Per applicazioni in cui non è richiesto un punto di presa preciso o in cui è necessaria una penetrazione su tutta la lunghezza. Utilizzato nei macchinari, nella lavorazione dei metalli e nella produzione.
Questi inserti e morsetti Versagrip hanno una presa rinforzata con denti perforanti progettati per mordere il pezzo da lavorare, limitando i movimenti laterali e orizzontali. Sono in grado di afferrare anche i pezzi tagliati a fiamma e con angoli di spoglia negativi.
Questi inserti e morsetti forniscono una presa sicura e regolabile su oggetti di forma irregolare, tubi circolari o superfici piane. La forza di serraggio può essere regolata per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione, garantendo un'eccellente stabilità e una corretta distribuzione della forza, riducendo al minimo la possibilità di slittamento o movimento durante il funzionamento.
Sono semplici da installare nell'applicazione e solitamente utilizzati nell'idraulica, nelle applicazioni elettriche, nella lavorazione e nel settore automobilistico.
Questi livellatori circolari hanno un angolo di inclinazione massimo di 4 e servono a compensare le superfici irregolari. Possono essere regolati più volte per una precisione e un allineamento verticale ottimali delle diverse applicazioni.
Hanno tre caratteristiche: un bullone di montaggio a filettatura fine, un dado di base filettato e un finecorsa. Il bullone di montaggio e la filettatura fine della base consentono una regolazione di precisione e una semplice ri-regolazione con una chiave a gancio.
Sono semplici e veloci da installare e sono adatti all'uso con carichi pesanti, sia statici che dinamici. Solitamente utilizzati nei motori, nei macchinari, nelle attrezzature di laboratorio e nella produzione per la difesa.
Questi morsetti Pitbull vengono utilizzati per mantenere i pezzi lavorati saldamente in posizione. Utilizzano una tecnologia di serraggio che combina la forza di presa del morsetto con l'adattabilità e la flessibilità di una morsa.
Hanno un'impugnatura bassa e una deportanza positiva. Il bordo smussato in acciaio per utensili ha meno probabilità di lasciare segni sui pezzi, mentre la versione a lama taglia il materiale per una lavorazione più aggressiva.
Consentono un serraggio rapido e semplice senza l'ausilio di strumenti aggiuntivi o di una forza eccessiva. Possono resistere a temperature comprese tra -30 C e +80 C. Sono adatti per applicazioni di lavorazione dei metalli, del legno o di fabbricazione.
Questi morsetti Uniforce possono bloccare due componenti con la stessa azione di serraggio di un singolo morsetto, il che è utile in situazioni che richiedono lunghezze elevate e forze elevate. Sono estremamente resistenti, duraturi e versatili. Sono in grado di gestire carichi pesanti e pressioni elevate mantenendo la funzionalità.
Sono particolarmente efficaci per il bloccaggio di un gran numero di pezzi. Il serraggio preciso e regolato dal movimento scorrevole e dal robusto meccanismo di bloccaggio garantisce stabilità e precisione eccellenti. Utilizzati in settori quali la lavorazione dei metalli da costruzione o la lavorazione di precisione.
I morsetti a camme sono semplici e robusti, in grado di trattenere e afferrare saldamente i pezzi. Sono dotati di un meccanismo a camma che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura. Basta ruotare la camma per regolare la forza di serraggio per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione.
Sono versatili e regolabili, in grado di adattarsi a un'ampia gamma di dimensioni e forme, e forniscono una distribuzione uniforme e omogenea della forza di serraggio per garantire una presa sicura senza danneggiare l'applicazione.
Sono facili da installare con una chiave. Inserire il collare flangiato e avvitarlo nel corpo della camma. Serrare la vite di bloccaggio per fissare la camma. Utilizzati in metallurgia, elettronica ed edilizia.
I morsetti a camma a spirale sono utilizzati quando è necessario fissare o serrare qualcosa utilizzando un morsetto autobloccante. È dotato di un meccanismo a camme a spirale che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura. L'utente può modificare la forza di serraggio semplicemente ruotando la camma per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione.
Un albero passante al centro viene utilizzato per azionarli meccanicamente, pneumaticamente o idraulicamente. Sono estremamente compatti e a basso profilo, il che li rende eccellenti per il fissaggio multicomponente.
L'effetto autobloccante rimane attivo anche in caso di perdita di pressione, con un conseguente sostanziale miglioramento della sicurezza operativa attraverso il bloccaggio pneumatico e idraulico. Utilizzati in diverse applicazioni tra cui industria automobilistica, edilizia, produzione e ingegneria in generale.
I morsetti a camma a spirale con maniglia attuatrice sono utilizzati quando è necessario fissare o serrare qualcosa utilizzando un morsetto autobloccante. È dotato di un meccanismo a camme a spirale che consente di stringere e allentare rapidamente l'impugnatura. L'utente può modificare la forza di serraggio semplicemente ruotando la camma per soddisfare le esigenze specifiche dell'applicazione.
La maniglia attuatrice è facile da afferrare e consente un'azione agile e senza sforzo. Basta ruotare la maniglia per regolare la forza di serraggio e soddisfare le specifiche esigenze dell'applicazione. Sono estremamente compatti e a basso profilo, il che li rende eccellenti per il fissaggio multicomponente.
L'effetto autobloccante rimane attivo anche in caso di perdita di pressione, con un conseguente sostanziale miglioramento della sicurezza operativa attraverso il bloccaggio pneumatico e idraulico. Utilizzati in diverse applicazioni tra cui industria automobilistica, edilizia, produzione e ingegneria in generale.
I morsetti eccentrici a trazione con struttura piccola, robusta e stabile sono perfetti per fornire forze di trazione e serraggio laterale in situazioni di spazio limitato.
Combinano un cono conico con una filettatura eccentrica sfalsata per offrire un serraggio sopra o sotto la superficie del componente. Non risentono dell'ingresso di trucioli e hanno una grande forza di serraggio in trazione e in spinta laterale.
Sono caratterizzati da un profilo basso, un ingombro ridotto e sono semplici da usare. Ideali per il serraggio di più componenti nei settori automobilistico, edile e della lavorazione meccanica.
Questi morsetti compatti a cuneo possono sopportare carichi enormi e forti pressioni senza compromettere le prestazioni. Grazie alle loro dimensioni compatte, questi morsetti sono adatti per lavorare in spazi limitati o con pezzi più piccoli.
Il design del cuneo garantisce una presa forte e affidabile, assicurando che il pezzo da lavorare rimanga saldamente posizionato durante il taglio, la foratura o l'assemblaggio. Inoltre, consente di bloccare e fissare saldamente due pezzi con una forza di serraggio uguale.
Fornisce una forza di presa sia verso il basso che laterale. Si installano con una chiave esagonale. Utilizzati in varie applicazioni come la lavorazione di precisione, nell'assemblaggio di componenti elettronici e nella produzione medicale.
Questi morsetti di espansione ID del diametro interno sono progettati per trattenere i pezzi su un diametro interno, per lavorazioni ad alta densità su frese verticali od orizzontali. Il diametro può variare da 4,1 mm a un massimo di 250 mm. Questo prodotto può essere utilizzato anche come mandrino di espansione su tornio.
Il basso profilo li rende adatti a operazioni secondarie su pezzi a tornio. Possono ospitare un numero maggiore di pezzi per ogni mozzo o piastra di fissaggio e sono semplici da produrre su misura su un tornio o una fresatrice.
Per l'installazione e il serraggio si utilizzano una chiave esagonale. Hanno un corpo in acciaio temperato e sono utilizzati per la lavorazione, i dispositivi medici, la produzione elettronica e le applicazioni per automotive.
I morsetti di fissaggio eccentrici utilizzano un albero eccentrico per consentire un controllo preciso della coppia e una presa variabile, mantenendo un allineamento e un posizionamento precisi. Il design eccentrico distribuisce la forza di serraggio in modo uniforme, mantenendo un allineamento preciso.
Offrono un serraggio rapido e potente e sono costruiti per durare a lungo. Utilizzati in applicazioni di lavorazione di precisione, assemblaggio e bloccaggio.
Questi morsetti di fissaggio lavorabili sono utilizzati per lavorare e tenere in posizione pezzi piatti, irregolari o rotondi durante le operazioni di lavorazione, assicurando precisione e riproducibilità. Hanno una capacità di presa forte e costante.
Sono forniti con bulloni a camme e una vite di lavorazione per mantenere il morsetto in posizione mentre la superficie del morsetto viene lavorata per adattarsi alla forma del componente. Questo garantisce precisione e stabilità durante i processi di lavorazione.
Facili da integrare nelle impostazioni di lavorazione e da fissare in modo rapido e sicuro. Utilizzati per lavorazioni di precisione, pezzi complessi e applicazioni di produzione singola o a basso volume. Non bisogna dare mai per scontato che il morsetto sia serrato; verificare sempre il serraggio del morsetto prima della lavorazione.
I morsetti eccentrici a lamelle offrono una presa salda e precisa e richiedono un contatto minimo con la superficie. Questo morsetto è dotato di zigrinature che gli permettono di afferrare il pezzo con un minimo tocco, consentendo un serraggio preciso e sicuro di pezzi con superfici irregolari.
Sono particolarmente utili per trattenere in modo sicuro materiali delicati o fragili senza causare danni o distorsioni. Il pezzo da lavorare deve trovarsi a destra del morsetto. Utilizzati in settori quali l'edilizia, l'assemblaggio e le applicazioni di saldatura.
Questi morsetti esagonali variabili sono realizzati per tenere saldamente e afferrare i pezzi in lavorazione con uno spazio verticale limitato. Offrono una presa forte e affidabile pur essendo a basso profilo, il che li rende adatti alle applicazioni con spazio limitato.
Il design esagonale della superficie di serraggio offre diverse aree di presa, garantendo una presa salda sul pezzo. Inoltre, può contribuire a ridurre le spese di serraggio.
Si installano con una chiave a brugola e sono disponibili con facce lisce o a lamelle. Per il funzionamento del dispositivo si utilizza una vite eccentrica (in dotazione). Le dimensioni ridotte li rendono ideali per l'assemblaggio di componenti elettronici, centri di lavorazione e apparecchiature medicali.
I morsetti modulari Pitbull hanno un basso profilo e una grande deportanza. Sono destinati all'uso in apparecchi o cubi.
La versione scanalata è dotata di un gradino di bloccaggio per sollevare il pezzo dalla tavola della macchina durante la fresatura o la foratura. Mentre la versione piccola è adatta al bloccaggio di pezzi in sequenza, la superficie posteriore della pinza viene utilizzata per individuare il pezzo successivo.
La parte posteriore della pinza è in squadro rispetto al fondo per un corretto posizionamento dei pezzi. Sono robusti e pronto all'uso dopo essere stato installato nell'applicazione. Sono utilizzati nei sistemi di trasmissione di potenza, nei macchinari, nell'edilizia e nei sistemi di sollevamento.
Questi morsetti per presa aggiuntiva sono progettati per essere impiegati insieme ai morsetti Pitbull o Dynaforce. Si tratta di un semplice dispositivo imbullonato che consente di eseguire lavorazioni aggressive con un serraggio di appena 1,5 mm.
Hanno una forza di serraggio positiva per velocità di taglio elevate. La forma dei punti di presa crea una modesta azione di trazione, mantenendo i componenti in posizione.
Sono ideali per piccoli lotti, applicazioni complesse o prototipi in cui la creazione di un fissaggio sarebbe scomoda, come ad esempio nell'edilizia, nella produzione, nella manutenzione e nella riparazione.
Questi perni di espansione XYZ, noti anche come perni a pressione, sono caratterizzati da un design unico che consente un posizionamento esatto e la ripetibilità, fornendo al contempo forti pressioni di tenuta per fissare i pezzi su un diametro interno.
La parte superiore del perno è stata leggermente rastremata per ottimizzare il contatto con la linea nel foro di montaggio, garantendo al contempo uno spazio adeguato durante il caricamento e lo scaricamento del pezzo. Inoltre, la funzione di montaggio a pressione mantiene i perni in posizione anche se sottoposti a vibrazioni o sollecitazioni dinamiche.
Sono facili da installare inserendoli in un'apertura precisa con un foro filettato al centro per accogliere una vite conica; una volta in posizione, si espandono per formare un accoppiamento serrato e sicuro. Offrono una soluzione a basso costo per le pietre tombali, le operazioni con getto d'acqua, le piastre di fissaggio e a griglia, e altre applicazioni nella produzione elettronica, nei macchinari industriali e nei dispositivi medici.
Queste rondelle con alloggio sferico hanno una superficie leggermente convessa o concava. Utilizzate con dadi o bulloni per compensare il disallineamento tra le superfici di accoppiamento, mantenendo una connessione sicura e prevenendo danni agli elementi di fissaggio o ai componenti che bloccano.
Distribuiscono il carico e assicurano una distribuzione uniforme della pressione tra l'elemento di fissaggio e la superficie. Rispondendo alle imperfezioni della superficie, prevengono la concentrazione di sollecitazioni riducendo la probabilità di danni o guasti e garantendo la stabilità e l'affidabilità complessive dell'assemblaggio.
La migliore capacità di carico di queste rondelle le rende adatte ad applicazioni che comportano carichi pesanti o sollecitazioni dinamiche, offrendo maggiore resistenza e longevità all'assemblaggio. Di conseguenza, sono spesso speutilizzate per applicazioni nei macchinari, negli assemblaggi strutturali e nel settore automobilistico.
Questi set di ganasce morsa per morsetti per presa aggiuntiva sono un sistema semplice da avvitare che consente di eseguire lavorazioni aggressive con un serraggio di appena 1,5 mm. Migliorano il funzionamento delle morse tradizionali. Sono destinati a essere montati sulle ganasce di una morsa, offrendo una superficie di presa specifica per determinati scopi.
Ideali per piccoli lotti, applicazioni complesse o lavori di prototipizzazione in cui la creazione di un fissaggio sarebbe costosa. Vengono utilizzati in applicazioni gravose come la lavorazione dei metalli, dei materiali compositi e il bloccaggio di precisione e sono dotati di un fermo a ganasce.
Queste viti di spinta con cuscinetto di plastica sono progettate per fornire una superficie di appoggio controllata per i componenti che devono essere posizionati e fissati con precisione, riducendo al minimo il movimento assiale o il danneggiamento della superficie di accoppiamento. Garantiscono un'azione fluida e controllata, riducendo l'attrito e l'usura.
Quando la vite gira, il cuscinetto di plastica esercita una pressione sulla superficie che tocca, consentendo un movimento o una regolazione controllati. Offre un punto di contatto sicuro e stabile ed è estremamente resistente all'usura.
È semplice da installare sotto pressione, consente di bloccare o spingere dolcemente mandrini filettati, alberi o parti trattate in superficie e posizionare le parti più delicate. Sono spesso utilizzati nell'assemblaggio meccanico, nella strumentazione di precisione, nella calibrazione e nell'allineamento.
Queste viti di ricambio sono utilizzate per sostituire i morsetti di fissaggio eccentrici. Il loro design consente di trasmettere la forza di serraggio in modo uniforme, mantenendo l'allineamento e garantendo una regolazione senza soluzione di continuità.
La loro compatibilità consente una transizione agevole nella sostituzione di pinze vecchie o rotte, riducendo i tempi di inattività e assicurando una produttività continua. Si bloccano rapidamente e saldamente e sono progettate per un uso prolungato. Utilizzate nelle operazioni di lavorazione, saldatura e assemblaggio.
Gli elementi di fissaggio a scatto con aggancio a sfera sono ideali per applicazioni che richiedono modifiche rapide e ricorrenti agli strumenti o configurazioni con un solo tocco. Sono una soluzione durevole che fornisce un fissaggio sicuro e robusto.
Sono costituiti da un corpo, una molla e un cuscinetto a sfera. La molla mantiene il cuscinetto a sfera in posizione e, se premuta, entra in contatto con l'oggetto da serrare bloccandolo saldamente in posizione. Quando l'elemento di serraggio viene nuovamente tirato, il cuscinetto a sfera rilascia l'elemento consentendone la rapida rimozione.
Sono ampiamente utilizzati in una vasta gamma di applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e dispositivi medici. Possono essere utilizzati in applicazioni quali cinghie di trasmissione e coperture di macchinari.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare