Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(6 categorie prodotti)
I bulloni a tenuta stagna sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni. In questo modo si riduce al minimo il rischio di allentamento provocato dal movimento e dalle vibrazioni. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo un'unione sicura e affidabile.
I bulloni a tenuta stagna vengono utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni come tubi rigidi, valvole o pompe.
La gamma di bulloni a tenuta stagna con testa esagonale ha un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che fornisce una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
I dadi a cupola sono l'ideale per coprire e proteggere una vite o un dado in prossimità dell'applicazione.
I dadi autobloccanti impediscono allentamenti del serraggio grazie alle eccellenti proprietà antivibranti.
I dadi a tenuta stagna sono un elemento di fissaggio provvisto di guarnizione integrata; combinano in un'unica unità la funzionalità di un dado e di un elemento di tenuta. Questi dadi offrono una connessione a tenuta stagna semplificando nel contempo il processo di assemblaggio ed eliminando la necessità di ulteriori elementi di tenuta. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altre sostanze contaminanti e accrescono la resistenza del fissaggio, riducendo il rischio di allentamento provocato da vibrazioni, movimento o forze esterne.
Questa gamma di dadi esagonali incorpora un O-ring che viene compresso al serraggio tra il dado e la superficie di accoppiamento. Adatti a temperature da -100 C a +260 C, riutilizzabili.
I dadi a tenuta stagna vengono utilizzati in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico, della fabbricazione dei macchinari ed elettrico.
I dadi esagonali standard sono i dadi più comuni, utilizzati con ancoraggi, bulloni, viti, perni, aste filettate e qualsiasi altro elemento di fissaggio dotato di filettatura.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare