Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Acciaio inossidabile Testa pulsante Componenti meccanici

 (3 categorie prodotti)

Elenco Griglia

Viti di sfiato - testa bombata con cava esagonale

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti di sfiato consentono ai gas intrappolati in fondo al foro filettato di uscire attraverso la parte centrale. in questo modo la circolazione dell'aria all'interno di un'applicazione o di un complesso assemblato impedirà l'accumulo di calore o di umidità. Le viti sono di uso comune per i sistemi HV e UHV perché il loro sfiato centrale riduce la perdita virtuale dai sistemi per alto vuoto.

Questa gamma di viti di sfiato ha testa bombata e cava esagonale. La cava esagonale è l'ideale per l'assemblaggio di precisione e quando la superficie è limitata. Particolarmente adatte per l'impiego in involucri sigillati, alloggiamenti e macchinari. Sono realizzate in acciaio inossidabile.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 304, 1.4301
  • Classe di resistenza: 50

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti di tenuta a testa bombata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti a tenuta stagna sono un tipo di elemento di fissaggio provvisto di guarnizione per fornire un'unione ermetica e sicura per varie applicazioni, riducendo al minimo il rischio di allentamento a causa del movimento o delle vibrazioni. Impediscono l'ingresso di acqua, polvere o altri contaminanti, garantendo un'unione sicura e affidabile.

Le viti a tenuta stagna vengono utilizzate in fori filettati e non, in applicazioni quali armadi o nel settore automobilistico ed elettrico.
Questa gamma di viti di tenuta a testa bombata e innesto esagonale ha un O-ring incorporato che viene compresso al serraggio tra la testa e la superficie di accoppiamento per garantire la completa tenuta in tutte le direzioni. Sono realizzate in acciaio inossidabile, che fornisce una buona resistenza alla corrosione ed è leggermente magnetico.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 303, 1.4305 oppure AISI 316, 1.440
  • Resistenza alla trazione: 550 N/mm² o 480N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)

Viti imperdibili - a testa bombata

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le viti imperdibili sono elementi di fissaggio progettati per restare attaccati al componente su cui sono montati, anche se completamente allentati. Pertanto offrono praticità, sicurezza e facilità di impiego in innumerevoli applicazioni. Sono una scelta molto diffusa per le applicazioni dove le viti devono essere rimosse spesso o dove la sicurezza è importante. Queste viti restano salde al proprio posto e non si allentano dal complesso assemblato. Solitamente vengono usate per nel settore dell'elettronica, della costruzione di macchinari industriali, armadi, pannelli e dispositivi medici.

Questa gamma di viti imperdibili ha testa bombata e chiave Torx. L'impronta Torx fornisce una tecnica di posizionamento veloce e aggancio positivo per trasmettere la coppia matrice con meno pressione verso il basso. Sono un'eccellente opzione di montaggio per pannelli con fori non filettati. Sono usate per ottemperare alle disposizioni della Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine), solitamente alla norma ISO 14583, secondo cui gli elementi di fissaggio devono restare attaccanti alle protezioni fisse quando vengono smontate.

Queste viti sono realizzate in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione e leggermente magnetico.

Ricordate che queste viti hanno un gambo di diametro più piccolo, pertanto non devono essere serrate alla coppia raccomandata per una vite identica con la stessa filettatura.

  • Materiale: acciaio inossidabile
  • AISI 316, 1.4401
  • Resistenza alla trazione: 480 N/mm²
  • Limite di elasticità min. 200 N/mm²

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)