Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(2 categorie prodotti)
Questa gamma di distanziali è facile da installare grazie alle estremità da avvitare. Sono adatti per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili con o senza gola di scarico. I distanziatori senza gola di scarico offrono una maggiore stabilità, ma necessitano di rondella per l'installazione. I distanziali con gola di scarico si installano più rapidamente, sono impilabili e non richiedono l'uso di una rondella. Sono disponibili anche nella tipologia autofilettante per combinarsi con raccordi non filettati. Sono disponibili in vari materiali e lunghezze.
Le piastre graduate sono utilizzate per sistemare in modo ripetuto e preciso i morsetti scorrevoli lungo guide lineari o alberi. Sono disponibili due varianti, ciascuna con il proprio modello di montaggio.
Da una parte troviamo le piastre graduate singole e dall'altra le piastre graduate doppie. Ognuna comprende un tipo di montaggio. Il tipo con montaggio a vite con fori pronti o il tipo con montaggio adesivo presentano un'indicazione del punto del foro per la vite, non forato.
Comprendono una scala graduata o un modello a griglia lungo un bordo o entrambi i bordi, per offrire indicazione all'utente. È durevole e resistente all'usura.
Sono ampiamenti utilizzati in numerose applicazioni industriali come il settore automobilistico, aerospaziale e delle apparecchiature mediche.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare