Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

A vite Foro di serraggio Componenti di bloccaggio

 (1 categoria prodotto)

Elenco Griglia

Piastre graduate

Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ In produzione

Le piastre graduate sono utilizzate per posizionare in modo ripetuto e preciso i morsetti scorrevoli lungo guide lineari o alberi. Sono disponibili due varianti, ciascuna con il proprio stile di montaggio. Da una parte troviamo le piastre graduate singole e dall'altra le piastre graduate doppie, entrambe con il proprio tipo di montaggio. Il tipo con montaggio a vite con fori pronti o con montaggio adesivo presentano un'indicazione del punto del foro per la vite, non forato.

Presentano una scala graduata o un motivo a griglia lungo un bordo o entrambi i bordi, per dare agli utilizzatori un'indicazione. Sono durevoli e resistenti all'usura.

Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.

  • Sono disponibili due varianti, ciascuna con il proprio modello di montaggio.
  • Utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
  • Presentano una scala graduata o un motivo a griglia lungo un bordo o entrambi i bordi, per dare agli utilizzatori un'indicazione.
Materiale: Acciaio inossidabile, AlluminioColore: Standard infiammabilità del materiale:

{0} varianti (Filtri applicati) {0} varianti (Nessun filtro applicato)