Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

RoHS Silicone A spinta

 (3 categorie prodotti)


Cappucci per mascheratura a rimozione facile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Cappucci per viti a brugola

I tappi di copertura delle viti a brugola proteggono le viti, evitando i danni causati dalla corrosione e dall'ingresso di impurità. Offrono un aspetto estetico. Possono tollerare temperature da -40 C fino a +150 C. Utilizzati in ambito automobilistico ed elettrico.Utilizzato per l’interno delle scatole UPS quando i cavi ad alta tensione passano vicino alle viti in metallo.Copre e protegge le viti a brugola da polvere e sporcizia, fornendo al contempo una finitura rapida e pulita.Utilizzato negli elettrodomestici, nelle applicazioni elettriche e nell'automotive. Materiale: Silicone, LDPE Colore: Nero, Bianco, Grigio Codice Serie: SR1628, SR1813

Tappi di tenuta ad alte temperatute

Body Plugs are great for closing panel cavities and firmly sealing apertures or holes. They are particularly useful for sealing openings with sharp edges.

Acts as a protective barrier that helps to prevent potential harm and compromise to the integrity of the enclosed space.

Provides a tight and secure fit thanks to a push fit design. Used in various applications, including automotive, industrial equipment, and machinery.

  • Agiscono da barriera protettiva, prevenendo polvere, sporcizia, umidità e altri contaminanti.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui l’industria automobilistica, apparecchiature industriali e macchinari.
  • Resistono a temperature da -40 C a 135 C.
Materiale: TPR, TPE/TPV – PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1765