Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

SAE A spinta Filettatura SAE

 (2 categorie prodotti)


Tappo connettore a fissaggio rapido PCR

Questo tappo connettore a innesto rapido è progettato con una linguetta ad anello che copre la parete di connessione quando è inserito e ne consente la rimozione semplice tirando la linguetta. Fornisce una protezione ideale contro contaminanti come polvere, sporco, umidità e potenziali perdite di fluido idraulico durante lo stoccaggio e il trasporto. Conforme agli standard SAE J2044 per le connessioni del sistema di alimentazione.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRQCMPCR

Tappo per connettore a fissaggio rapido

I tappi per connettore a inserimento rapido sono stati creati per essere conformi ai connettori SAE J2044 - 12 per i sistemi di alimentazione. Il tappo offre protezione dall'ingresso di contaminanti o da potenziali perdite di fluido.

La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata e per essere estratta per una rimozione facile e veloce.

  • La linguetta ad anello è progettata per coprire la parete del connettore quando è montata.
  • Aiuta a collegare i fili in modo rapido e semplice, senza bisogno di strumenti o attrezzature speciali.
  • Utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SRF0009