Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

TPR A spinta Protezione della filettatura

 (4 categorie prodotti)


Cappucci di protezione perno ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE/TPV – PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1026

Cappucci flangiati

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116

Cappucci flangiati ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: Silicone Colore: Giallo, Grigio, Trasparente, Rosa Codice Serie: SR5754

Cappucci protezione perno

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PVC Colore: Naturale, Rosso, Nero Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380