Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

LDPE A spinta Protezione della filettatura

 (14 categorie prodotti)


Cappucci con linguetta a strappo

I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.

  • Cappucci a montaggio e rilascio rapidi.
  • Design semplice con linguetta a strappo.
  • Soluzione versatile di cappuccio, ideale per numerose applicazioni.
  • Protezione per filettature UNF/JIC o NPT.
Materiale: LDPE Colore: Naturale, Blu, Giallo, Nero Codice Serie: SR1022, SR1033

Cappucci di protezione perno ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE/TPV – PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1026

Cappucci flangiati

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: TPE, LDPE Colore: Giallo, Naturale Codice Serie: SRCTLTPE, SR1116

Cappucci flangiati ad alte temperature

I cappucci flangiati sono progettati per facilitare l'assemblaggio e la rimozione, sia con apparecchiature automatiche che manuali. Sono generalmente utilizzati per proteggere filettature metriche o imperiali, con o senza O-Ring. La flangia più grande consente un'applicazione e una rimozione più rapida quando si procede manualmente.

Ai fini del controllo qualità, i cappucci di colore naturale consentono di vedere attraverso il cappuccio e di verificare se l'O-ring è installato o meno sul raccordo protetto.

Garantiscono un inserimento pratico e sicuro.

  • Progettati per coprire e proteggere le filettature.
  • Proteggono da danni, sporco e umidità.
  • Utilizzati nel settore dell'ingegneria e nell'industria automobilistica.
Materiale: Silicone Colore: Giallo, Grigio, Trasparente, Rosa Codice Serie: SR5754

Cappucci flessibili in vinile con linguetta di tiro - Alta temperatura

High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.

The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.

  • Il design unico consente a ciascun cappuccio di adattarsi a un'ampia gamma di diametri.
  • Facili da inserire e rimuovere.
Materiale: PVC flessibile Colore: Giallo Codice Serie: SR1072

Cappucci protezione perno

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Servono a proteggere le filettature BSP e UNF.Progettati con una piccola flangia.Aumentano la protezione dai contaminanti e limitano lo spreco di tempo durante le operazioni ripetitive. Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PVC Colore: Naturale, Rosso, Nero Codice Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380

Cappucci terminali con lamelle

I cappucci terminali con lamelle per tubi impediscono l'ingresso di sporcizia e di altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Proteggono le aree durante i processi di verniciatura. Possono resistere a temperature fino a 79,4 C.Proteggono da sporcizia, polvere o detriti.Progettati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.Resistenti a una temperatura massima di 79,4 C. Materiale: LDPE - PIR Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1387

Cappucci terminali non filettati

I cappucci terminali non filettati sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati. Impediscono l'ingresso di sporco, detriti e altri contaminanti. Hanno una certa resistenza all'abrasione, che mantiene la parte di accoppiamento al sicuro durante lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere utilizzati anche per mascherature in applicazioni di verniciatura, placcatura o sabbiatura.

Facili e veloci da installare o rimuovere.

Possono essere utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.

  • Sono ideali per proteggere in modo sicuro tubi rigidi e flessibili o aste non filettati o filettati.
  • Facili e veloci da installare o rimuovere.
  • Sono utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR, PE, PP Colore: Nero, Blu, Giallo, Grigio, Naturale, Bianco Codice Serie: SR1062, SRF0023

Cappucci terminali per tubi

I cappucci terminali per tubi proteggono i tubi filettati e non filettati, le aste e altri dispositivi cilindrici da spostamenti involontari. Si utilizzano come copertura protettiva e per mascherare le aree durante la verniciatura per le applicazioni all'aperto.Protezione ideale per aste, condotti e tubi filettati e non.La versione corta destinata a chiusure di uso generico e la versione lunga che offre una profondità aggiuntiva e un bordo affusolato che assicura una tenuta salda.Non si restringono quando vengono riscaldati durante il processo di applicazione. Materiale: PVC, LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1610, SR1620

Cappucci terminali standard

I cappucci terminali rotondi standard impediscono l'ingresso di sporcizia e altri contaminanti nei tubi, nelle tubazioni e nelle aste filettate e non filettate. Disponibili in versione standard, corta o lunga, a seconda dell'uso previsto. Resistenti a temperature fino a 70 C.Utilizzati per proteggere in modo sicuro aste, condutture e tubi filettati e non.Impediscono che sporcizia, detriti, polvere e altri contaminanti danneggino i tubi.Utilizzati per applicazioni industriali, HVAC e idrauliche. Materiale: LDPE Colore: Naturale Codice Serie: SRF0068

Cappucci/Tappi conici - Per impieghi gravosi

I tappi ed i cappucci conici per impieghi gravosi proteggono le tubazioni, sia filettate che non filettate. Presentano una parete più spessa e un anello di tenuta, offrendo maggiore protezione e resistenza ai danni rispetto alla versione ordinaria. Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale.Proteggono tubi filettati e non filettati, porte e punti di accesso da danni, polvere e sporcizia durante lo stoccaggio e la spedizione.Progettati per impieghi gravosi hanno una parete resistente e un anello di tenuta per la massima protezione.Utilizzati per applicazioni nei macchinari, nel settore automobilistico e industriale. Materiale: LDPE Colore: Bianco, Rosso Codice Serie: SR1003

Tappi Eze

Gli Ezeplug sono progettati per sigillare e fissare i fori filettati. Presentano una linguetta centrale o laterale per facilitare l'inserimento e la rimozione. Disponibili in varie misure, possono proteggere oltre 25 filettature imperiali o metriche da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La linguetta flessibile rende semplice la rimozione.Includono una linguetta di tiro centrale o laterale che consente di inserirli e rimuoverli facilmente dai fori filettati.Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.Semplici da installare grazie al design a fissaggio rapido brevettato e bloccano il tappo in posizione con una leggera pressione. Materiale: LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1055

Tappi Uniplugs

Gli Uniplug sono tappi versatili, progettati per una tenuta sicura ed efficiente in diverse applicazioni. Sono disponibili in varie dimensioni per sigillare aperture diverse, come fori, tubi o tubature. Assicurano una perfetta aderenza che impedisce perdite, vibrazioni e l'ingresso di polvere o umidità.Scelta ideale per i settori automobilistico, elettronico e manifatturiero.Progettati con precisione per fornire una perfetta aderenza, evitando perdite, vibrazioni e ingresso di polvere o umidità. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Naturale, Rosso Codice Serie: SR1039

Tappi filettatura NPT

I tappi per filettatura NPT sono utilizzati per sigillare e proteggere le estremità di tubi e raccordi filettati BSP e NPT. Il design robusto assicura che possano resistere ad alta pressione, temperatura e danni durante lo stoccaggio e la spedizione. La forma affusolata consente un accoppiamento stretto e senza perdite su vari diametri interni.

  • Utilizzati per sigillare e proteggere le estremità dei raccordi e dei tubi filettati BSP/NPT.
  • Il design consente di resistere ad alta pressione, temperatura, corrosione, sporcizia e danni durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Utilizzati nelle applicazioni idrauliche, HVAC, automotive e industriale.
Materiale: LDPE Colore: Blu Codice Serie: SR1114