Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

DIN Plastica A spinta

 (11 categorie prodotti)


Calotte per flange

Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia. Compatibile con un'ampia gamma di tipi di flange, tra cui ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 e BS 4504.Le coperture per flange sono ideali per proteggere le flange rivestite internamente e offrono una protezione completa della flangia.Adatte a tutti i tipi di flangia e fori per bulloni.Flessibili, resistenti e facili da montare. Materiale: PE Colore: Giallo Codice Serie: SR1353

Cappucci di protezione per albero motore

Le calotte di protezione per alberi di trasmissione proteggono le estremità degli alberi di trasmissione esposti dall'olio e dalle sostanze chimiche, durante il trasporto e lo stoccaggio. Sono resistenti agli strappi e alle spaccature.I cappucci di protezione per albero motore sono utilizzati per proteggere e mascherare l'albero motore e i cuscinetti circostanti dall'olio e da numerose sostanze chimiche.Conforme a DIN 748, IEC 600-72 e ISO 775 R Materiale: LDPE, PVC flessibile Colore: Giallo Codice Serie: SR1079

Cappucci flessibili per tubi

I tappi flessibili per tubi proteggono le estremità dei tubi filettati. Design flessibile e semplice da installare. Resistenti alla perforazione, alla polvere e all'umidità. Tipicamente utilizzati in automobili, sistemi HVAC e su attrezzature da costruzione.Proteggono le estremità dei tubi filettati.Ideali per l'uso in configurazioni di conduttori e tubi.Hanno una robustezza eccezionale e sono resistenti alle forature. Materiale: PE Colore: Giallo, Bianco Codice Serie: SR1388

Cappucci per tubi di dimensioni standard

I cappucci per tubi di dimensioni standard sono cappucci protettivi a basso costo con una finitura di alta qualità.

Cappucci sagomati progettati per essere fissati sul diametro esterno delle estremità dei tubi filettati e non filettati, impedendo l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.

Il design del cappuccio ha delle nervature interne che assicurano una tenuta perfetta. Inoltre, la gamma comprende cappucci dotati di un piccolo foro di sfiato per eliminare la pressione dell'aria oltre a soddisfare le specifiche ANSI e DIN.

  • Progettati per impedire l'ingresso di materiali estranei durante lo stoccaggio e la spedizione.
  • Include nervature interne per garantire una tenuta perfetta.
  • Dispongono di un piccolo foro di sfiato per eliminare l'accumulo di pressione.
Materiale: LDPE, PE, LDPE - PIR, PVC Colore: Verde, Blu, Arancione, Rosso, Nero, Naturale, Grigio, Giallo Codice Serie: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1352, SR1340

Cappucci per tubi incassati

I tappi per tubi incassati proteggono i bordi smussati dei tubi e le pareti interne dalla corrosione e dai danni. Possono essere utilizzati con ganci da gru per spostare i tubi durante lo stoccaggio e il trasporto. Resistono a temperature da -30 C fino a +60 C.

  • I cappucci incassati proteggono i bordi del tubo e le pareti interne da corrosione e danni. Adatti anche in caso di utilizzo di ganci da gru per lo spostamento dei tubi durante lo stoccaggio, il trasporto e la posa.
  • Adatti a varie specifiche DIN per tubi: Da: DN 150fino a DN 1000.
Materiale: LDPE, PE Colore: Nero, Giallo Codice Serie: SR1370, SR1371

Cappucci terminali con lamelle

I cappucci terminali con lamelle per tubi impediscono l'ingresso di sporcizia e di altri contaminanti in tubi, tubature e aste filettate e non filettate. Proteggono le aree durante i processi di verniciatura. Possono resistere a temperature fino a 79,4 C.Proteggono da sporcizia, polvere o detriti.Progettati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.Resistenti a una temperatura massima di 79,4 C. Materiale: LDPE - PIR Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1387

Coperchi per flange - Con cavità

Le protezioni per flange sono protezioni che coprono le flange dagli agenti inquinanti e dalla vernice. La forma conica assicura un'aderenza salda al collare del tubo. Compatibile con le flange DIN e ANSI.Protezione robusta della superficie per proteggere le flange da sporco, umidità, vernice e sabbiatura.Non richiede elementi di fissaggio.Materiale resistente. Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Giallo Codice Serie: SR1354

Dischi per flange con fori

I dischi di protezione per flange sono facili da montare. Il disco è dotato di quattro fori preformati attraverso i quali è possibile fissare facilmente le fascette fermacavi per una tenuta sicura. Se necessario è possibile applicare anche altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle di bloccaggio.

Questi dischi protettivi offrono una protezione integrale ed economica per la superficie di tenuta esposta delle flange. Hanno un design speciale con fori multipli per adattarsi al diametro dei fori delle flange e al cerchio dei bulloni.

L'ampia gamma copre una varietà di dimensioni e valori di pressione. Include opzioni adatte alle flange DIN da DN 10 a DN 600 - Gruppi di pressione PN 6, 10, 16, 15 e 40, e alle flange ANSI da 1/2 pollice a 32 pollici - Gruppi di pressione 150, 300, 600 e 900 libbre (lb).

  • I dischi di protezione flange sono facili da montare. Si fissano semplicemente con fascette e, se necessario, con altri prodotti di fissaggio come tappi, perni e rondelle.
  • Cost-effective full face protection for a flanges exposed sealing surface.
  • Pre-punched hole design that matches a flange bolt hole diameter and bolt circle.
  • Options suitable for DIN flanges DN 10 to DN 600.
Materiale: PP Colore: Nero Codice Serie: SR1172

Inserti a lamelle terminali per tubi

I tappi per tubi a lamelle sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotti. La parete diritta sul diametro esterno del tappo offre un solido accoppiamento di attrito con il diametro interno del tubo di accoppiamento, offrendo una buona protezione contro le impurità che entrano nel tubo.

Sono disponibili in due modelli, ognuno dei quali ha nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione. Sono facili da installare e da rimuovere grazie alla loro aderenza.

Sono ideali per applicazioni meccaniche e ingegneristiche in un'ampia gamma di settori.

  • Sono disponibili due modelli, ciascuno con nervature flessibili di dimensioni diverse, per adattarsi a una varietà di tubi NPT e di perforazione.
  • Progettato per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e tubature.
  • Ideali per l'uso nell'industria meccanica e dell'ingegneria.
Materiale: LDPE - PIR, LDPE Colore: Blu, Rosso, Nero Codice Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

Protezioni a pressione per flange

Le protezioni a pressione per flange sono destinate a proteggere l'intera superficie delle flange dalla contaminazione, durante lo stoccaggio e il trasporto. Dispongono di alette flessibili che garantiscono un'aderenza perfetta al foro. Conforme alle specifiche ANSI B16.5 Classe 150, per flange da DIN2627 a 2638 e BS5504.Le protezioni per flange a superficie liscia hanno un semplice design a pressione.Alette flessibili che garantiscono una perfetta aderenza nel foro.Non richiede elementi di fissaggio. Materiale: LDPE Colore: Giallo Codice Serie: SR1365

Puntali rotondi - Conici

I puntali tondi affusolati proteggono le estremità dei tubi, i fondi delle sedie e altri mobili. Offrono protezione contro l'usura da urti e scivolamenti e resistenza ai graffi. Offrono una presa sicura. Semplici da installare, posizionandoli manualmente sull'estremità dell'applicazione.Offrono protezione a tubi, aste e filettature.Funzione antiscivolo e anti-graffi per i pavimenti.Utilizzati nella produzione di mobili, nella vendita al dettaglio e nelle applicazioni commerciali. Materiale: PVC, Nylon, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Naturale Codice Serie: SR1520, SRF0069