Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
(13 categorie prodotti)
I cappucci con linguetta a strappo si installano e si rimuovono facilmente in varie applicazioni, compresi i tubi e le condutture idrauliche essenziali. Offrono protezione contro danni, sporcizia, umidità e altri tipi di intrusioni. Adatti a una varietà di applicazioni e filettature.
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
I cappucci con linguetta di tiro sono progettati per proteggere le applicazioni da contaminazioni e fuoriuscite. Il design della linguetta di tiro offre una maggiore superficie di contatto e richiede una minore forza di presa durante l'installazione e la rimozione.
Le linguette sono particolarmente utili nelle applicazioni che richiedono una rapida rimozione durante i processi meccanici e per questo motivo sono una scelta popolare in diversi settori.
La flessibilità dei materiali utilizzati consente di adattarsi perfettamente alle applicazioni. L'aggiunta della linguetta li rende una scelta essenziale.
I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095
I cappucci e i tappi conici standard sono componenti versatili, progettati per essere utilizzati come tappi o cappucci. Il profilo conico consente al componente di tappare più diametri interni o esterni.
Questi tappi o cappucci a doppia funzione vengono solitamente utilizzati per proteggere da danni, sporcizia, umidità e altri tipi di corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.
Con un design semplice e rapido, questi componenti a doppia funzione sono facili da installare e rimuovere. La vasta gamma offre un'ampia scelta di dimensioni che vanno da 2,9 mm a 345,0 mm.
High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.I cappucci flessibili per alte temperature, con linguetta di tiro, si inseriscono e si rimuovono da applicazioni filettate o lisce.
I cappucci morbidi zigrinati sono un modo semplice ed economico per proteggere le filettature metriche e UNF durante la verniciatura, l'assemblaggio o il trasporto. Hanno un esterno zigrinato e sono prodotti con un TPE morbido e resistente che garantisce una presa migliore e un'aderenza perfetta. Proteggono le estremità dei tubi da eventuali danni e tengono lontani sporco e detriti.
Facili da installare e da rimuovere. Possono operare a temperature comprese tra -60 C e 135 C.
Solitamente utilizzati per applicazioni idrauliche, HVAC e industriali.
I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
I tappi terminali rotondi in vinile sigillano e proteggono le estremità di tubi e articoli cilindrici dalla contaminazione. Conferiscono una finitura pulita. Resistenti agli urti, agli agenti atmosferici e all'abrasione.Il cappuccio terminale rotondo in vinile offre un aspetto pulito e rifinito alle estremità di vari oggetti cilindrici.Progettati per adattarsi saldamente alle estremità di tubi cilindrici, aste o condotti.Fungono da barriera protettiva per umidità, polvere, sporcizia e altri contaminanti. Materiale: PVC Colore: Nero, Rosso, Giallo Codice Serie: SR1044
Gli Ezeplug sono progettati per sigillare e fissare i fori filettati. Presentano una linguetta centrale o laterale per facilitare l'inserimento e la rimozione. Disponibili in varie misure, possono proteggere oltre 25 filettature imperiali o metriche da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione. La linguetta flessibile rende semplice la rimozione.Includono una linguetta di tiro centrale o laterale che consente di inserirli e rimuoverli facilmente dai fori filettati.Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione durante lo stoccaggio e la spedizione.Semplici da installare grazie al design a fissaggio rapido brevettato e bloccano il tappo in posizione con una leggera pressione. Materiale: LDPE Colore: Rosso Codice Serie: SR1055
I tappi a pressione sono una scelta pratica per coprire un'ampia gamma di fori o aperture durante i processi di produzione o il trasporto e possono essere applicati ai prodotti finiti. Sono progettati per proteggere l'operatore dalle superfici irregolari causate dai bordi dei fori grezzi. I vari modelli disponibili nella nostra gamma possono essere utilizzati anche per proteggere dall'ingresso di agenti contaminanti.
Sono semplici da installare e disinstallare con una semplice pressione. Vengono utilizzati in varie applicazioni tra cui quelle mediche, automobilistiche, alimentari e delle bevande, e nei macchinari industriali.
Proteggono da danni, sporco, umidità e corrosione.
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare