Menu Ricerca
Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

EPDM A spinta

 (9 categorie prodotti)


Cappucci diritti per mascheratura

I tappi dritti per mascheratura sono eccellenti per proteggere e mascherare i pezzi attraverso varie tecniche di mascheratura. Progettati per proteggere perni, estremità di tubi e altre applicazioni che richiedono fori filettati o non filettati. Disponibili in silicone ed EPDM.Soluzione ideale per proteggere e mascherare parti soggette a una varietà di processi di mascheratura.Possono essere utilizzati come tappi per mascherare i fori filettati e non.Utilizzati per proteggere codoli, perni ed estremità dei tubi. Materiale: Gomma siliconica, EPDM, Silicone Colore: Naturale, Nero, Giallo, Rosa, Verde, Blu, Azzurro, Arancione, Verde chiaro, Grigio Codice Serie: SR1052, SR1095

Cappucci per mascheratura a rimozione facile

I cappucci per mascheratura a rimozione facile sono progettati per mascherare le parti durante l'anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, e-coating, placcatura e applicazioni di verniciatura ordinaria. Disponibili in una varietà di materiali con un'ampia gamma di vantaggi. Il silicone è una sostanza di mascheratura di alta qualità che può resistere a temperature elevate. L'EPDM è un composto meno costoso e meno resistente al calore.I cappucci per mascheratura a rimozione facile offrono una protezione ottimale delle estremità dei profili come aste, tubi rigidi e flessibili durante la produzione.Le applicazioni tipiche includono: anodizzazione, sabbiatura, verniciatura a polvere, cataforesi, placcatura e applicazioni generali di verniciatura.Per garantire la migliore aderenza, la dimensione del diametro interno deve essere inferiore di circa il 10 % rispetto al diametro esterno della parte da mascherare. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica, PVC Colore: Nero, Naturale, Trasparente, Giallo Codice Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Cappucci terminali flessibili con cordino

Il cordino in elastomero è destinato a collegare o separare due componenti. Presenta un occhiello di fissaggio su un'estremità e un foro di montaggio sull'altra. L'anello aiuta a ridurre il rischio di guasti nelle applicazioni per impieghi gravosi, garantendo anche un'installazione sicura.

  • Progettata per collegare e fissare due componenti separati.
  • Adatta a un’ampia gamma di applicazioni.
  • Realizzata in EPDM altamente flessibile può triplicare la propria lunghezza nominale.
Materiale: EPDM Colore: Nero Codice Serie: SR2000

Coni per mascheratura

I cappucci conici per mascheratura possono essere utilizzati come tappi o cappucci. La forma affusolata consente di adattarsi a una varietà di diametri interni ed esterni. Possono essere fissati con ganci per vernice. Disponibili in silicone ed EPDM.

  • Versatile soluzione di mascheratura grazie alla doppia possibilità di utilizzo come cappuccio o tappo.
  • Design conico.
  • Disponibili in materiali di alta qualità ed economici.
Materiale: Silicone, EPDM Colore: Viola, Rosso, Naturale, Ruggine, Nero, Blu, Verde, Marrone, Giallo Codice Serie: SR1075, SR1091

Tappi conici per alte temperature

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Tappi per mascheratura con linguetta di tiro

I tappi con linguetta di tiro per mascheratura sono utilizzati per mascherare i fori filettati e non filettati, offrendo resistenza agli agenti chimici. La linguetta a strappo facilita l'installazione e la rimozione, assicurando un'aderenza sicura che impedisce perdite o infiltrazioni. Il materiale riutilizzabile consente molteplici usi, riducendo la necessità di frequenti sostituzioni e aiutando a minimizzare gli sprechi. Resistono a temperature fino a 250 C.Utilizzati per mascherare i fori filettati e non.La linguetta di tiro semplifica l’installazione e la rimozione, consentendo un inserimento uniforme e una perfetta aderenza.Utilizzati nella verniciatura a polvere, nella sigillatura, nell’assemblaggio automobilistico e nella produzione di elettronica. Materiale: EPDM, Silicone, Gomma siliconica Colore: Nero, Trasparente, Naturale, Rosso, Grigio, Bianco, Viola, Verde, Rosa, Arancione, Giallo, Blu Codice Serie: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Tappi per mascheratura con rondella

I tappi a rondella per alte temperature sono progettati per mascherare la superficie intorno a un foro filettato o liscio, con una rondella integrata e un tappo che funzionano come un unico elemento. Facili da installare e da rimuovere, assicurano una vestibilità aderente e una tenuta sicura per evitare perdite o contaminazioni. Sono in grado di resistere a temperature fino a 250 C.La combinazione integrale di rondella e tappo agisce come un'unica unità.Resistono ad alte temperature fino a 250 C.Utilizzati per la verniciatura a polvere, la verniciatura, la placcatura, la sigillatura, l’assemblaggio automobilistico e la produzione di elettronica. Materiale: Silicone, EPDM Colore: Naturale, Nero, Bianco, Grigio, Verde scuro, Giallo, Rosa, Viola, Rosso Codice Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Tappi per mascheratura senza flangia

I tappi senza flangia per mascheratura sono progettati per coprire i fori senza mascherare l'area circostante, proteggendo dagli agenti contaminanti. Dotati di anelli conici e da un nucleo cavo, questi tappi possono mascherare più aree contemporaneamente.

  • Utilizzati per coprire fori senza mascherare l’area circostante.
  • La linguetta di tiro li rende semplici da installare e rimuovere, consentendo un inserimento agevole e una perfetta aderenza che elimina perdite o infiltrazioni indesiderate.
  • Utilizzati in molteplici applicazioni, come rivestimento a polvere, verniciatura, placcatura e sigillatura.
Materiale: EPDM, Silicone, TPE, PVC Colore: Nero, Naturale, Blu, Verde, Viola, Arancione, Giallo, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Tappo antipolvere USB

Queste coperture antipolvere sono progettate per proteggere le porte USB e RJ da polvere, sporcizia, detriti e umidità, quando non vengono utilizzate. Resistono a temperature fino a 150 C (302 F).

  • Impedisce l’ingresso di polvere, sporcizia, detriti e umidità nei componenti elettrici.
  • Resiste a temperature fino a 150 C ¦ 302 F
  • Utilizzato per applicazioni, tra cui il settore tecnologico e connettori di stampanti, scanner e altri dispositivi elettronici con porte USB.
Materiale: Nylon, Gomma siliconica, Plastica, EPDM Colore: Nero, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 V-2, Codice Serie: SRF0058